Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do medidor de vazão eletromagnético Proline Promag H 10 para aplicações sanitárias básicas

Proline Promag H 10
medidor de vazão eletromagnético

Medidor de vazão para aplicações sanitárias básicas com conceito de operação fácil de usar

5HBB
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
from CHF ??.-

This product is not available in this market.

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • Measuring range

    0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)

  • Medium temperature range

    –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
    Seals: aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)

Campo de aplicação

O Promag é o sensor recomendado para aplicações higiênicas nos setores de alimentos e bebidas e life sciences. Com seu design de hardware e software objetivo, o Promag H 10 simplifica cada etapa em seu ciclo de vida, da engenharia ao serviço na qualidade costumeira da Endress+Hauser. A Heartbeat Technology garante a confiabilidade da medição e permite a extensão de ciclos de recalibração.

  • O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, da densidade, da temperatura e da viscosidade.

  • Para aplicações com requisitos sanitários.

Propriedades do equipamento

  • Revestimento de PFA

  • Invólucro do sensor feito de aço inoxidável (3-A, EHEDG)

  • Partes molhadas limpáveis por CIP/SIP

  • Integração do sistema com HART, Modbus RS485

  • Operação flexível com aplicativo e display operacional

Benefícios

  • Conceito de instalação flexível – várias conexões de processo higiênicas

  • Economia de energia na medição de vazão – sem perda de pressão devido à constrição na seção transversal

  • Sem manutenção - sem peças móveis

  • Usabilidade ideal – operação com dispositivos móveis e aplicativo SmartBlue ou display com tela touchscreen

  • Comissionamento simples e rápido – parametrização guiada com antecedência e em campo

  • Verificação integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology

    Quer aumentar o desempenho da fábrica e reduzir custos? Nosso portfólio de instrumentação inteligente com Heartbeat Technology oferece conhecimento aprofundado do equipamento para mais economia e segurança operacional.

Versão Lean

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor