- F
- L
- E
- X
Proline Promag H 300 para os setores de alimentos e bebidas e life and science

- F
- L
- E
- X
Proline Promag H 300 para os setores de alimentos e bebidas e life and science

- F
- L
- E
- X
Proline Promag H 300 para os setores de alimentos e bebidas e life and science

- F
- L
- E
- X
Proline Promag H 300 para os setores de alimentos e bebidas e life and science
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 gal/min to 2 650 gal/min)
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Campo de aplicação
Promag H é o sensor recomendado para aplicações higiênicas com as mais rígidas especificações nos setores de alimentos e bebidas e life and science. Com seu compacto transmissor, o Promag H 300 oferece alta flexibilidade em termos de integração do sistema e operação: acesso de um lado, display remoto e opções de conectividade melhoradas. A Heartbeat Technology assegura a conformidade e a segurança do processo em todos os momentos.
O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, da densidade, da temperatura e da viscosidade
Especializado em aplicações difíceis no setor de alimentos e bebidas, bem como em life and sciences
Propriedades do equipamento
Revestimento de PFA
O invólucro do sensor é feito de aço inoxidável (3A, EHEDG)
Partes molhadas CIP, SIP limpável
Invólucro de compartimento duplo higiênico e compacto com IP69 e até 3 E/Ss
Display retroiluminado com controle de toque e acesso WLAN
Display remoto disponível
Benefícios
Conceito de instalação flexível – várias conexões de processo higiênicas
Medição de vazão que economiza energia – sem perda de pressão devido à compressão em seção transversal
Sem manutenção - sem peças móveis
Acesso total a informações de processo e diagnóstico - diversas E/Ss livremente combináveis e fieldbus
Reduzida complexidade e variedade - funcionalidade livremente configurável de E/S
Verificação integrada - Heartbeat Technology
Vídeos
-
O princípio de medição de vazão eletromagnético
-
Heartbeat Technology explicada de forma simples (3'14")
Seleção Extended
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
Predecessor
-
Measuring principle
Electromagnetic
-
Product headline
Specialist for hygienic applications with a compact, easily accessible transmitter.
Dedicated to demanding applications in the food and beverage as well as in life sciences industries. -
Sensor features
Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
Liner made of PFA. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Wetted materials CIP, SIP cleanable. Compact hygienic dual-compartment housing with IP69 and up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. -
Nominal diameter range
DN 2 to 150 (¹⁄₁₂ to 6")
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum -
Measured variables
Volume flow, temperature, conductivity, mass flow, corrected volume flow, corrected conductivity
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 gal/min to 2 650 gal/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Ambient temperature range
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
-
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
IP69 -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
Sanitary approval: EHEDG, 3-A, liner and seals acc. to FDA, cGMP
Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto
Escolha uma das opções sugeridas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preço por peça
-
<%range%><%price%>
-
- Acessórios opcionais
Configuração individual
Geralmente são fornecidos juntos
Acessórios
Produtos relacionados