Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do Picomag - O medidor de vazão econômico para controle e monitoramento de qualidade de processo

Medidor de vazão eletromagnético - Picomag

Medidor eletromagnético inteligente para utilidades: Intuitivo, conveniente, multivariável.

DMA
please wait
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
from CHF 803.-

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.2% o.f.s

  • Measuring range

    up to 750 l/min

  • Medium temperature range

    -10 to 85 °C

  • Max. process pressure

    16 bar

  • Wetted materials

    PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
    Electrodes: 1.4404/316L

Campo de aplicação

Nas medições de processos industriais, a demanda por instrumentos mais simples, confiáveis, sem manutenção e compactos é cada vez maior. O novo Picomag atende a esses requisitos. Ele não mede apenas a vazão de fluidos condutores, mas também sua temperatura e condutividade. O Picomag oferece comissionamento fácil com Bluetooth usando o aplicativo SmartBlue, além da perfeita integração do sistema, graças à tecnologia IO-Link. Isso torna o Picomag pronto para a Indústria 4.0.

  • O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, da densidade, da temperatura e da viscosidade

  • Ideal para controle e monitoramento da qualidade do processo devido à medição de temperatura e condutividade em utilidades

Propriedades do equipamento

  • Alta resistência a impactos e vibração

  • Grau de proteção: IP65/67

  • Detecção de tubo vazio

  • Acesso remoto sem fio através do aplicativo Bluetooth SmartBlue

  • IO-Link e diversas E/S para todos os tamanhos de linhas

  • Display TFT colorido 1.4" com retroiluminação

Benefícios

  • Configuração fácil e com economia de tempo, mesmo em locais de difícil acesso - conexão Bluetooth segura

  • São necessários menos pontos de medição - vazão simultânea, condutividade e medição de temperatura

  • Especialista de bom custo-benefício para utilização em espaços reduzidos, por exemplo, skids - sensor e transmissor em um único invólucro

  • Verificação rápida da configuração off-line - funcionalidade de batida exclusiva e confortável

  • Acesso simples ao dispositivo durante todo o ciclo de vida - não é necessário manual devido ao intuitivo aplicativo SmartBlue

  • Monitoramento instantâneo de processos locais - exibição ampla e amigável de todas as atividades de medição

  • Integração flexível em todos os sistemas fieldbus - dispositivo plug-and-play com IO-Link

Vídeos

Versão Fundamental

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products