Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de vazão/caudal eletromagnéticos

Tecnologia de medição de vazão/caudal comprovada para todos os líquidos eletricamente condutivos em todos os setores industriais

Medidores magnéticos na estação de bombeamento de tratamento de águas residuais
19 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Electromagnetic flowmeter?

Sobre Medidores de vazão/caudal eletromagnéticos

Os medidores de vazão/caudal eletromagnéticos têm sido usados por todas as indústrias há mais de 60 anos. Esses medidores são aplicáveis para todos os líquidos condutivos como água, ácidos, alcalinos, lodos e muitos outros. As aplicações típicas são monitoramento de líquidos, preenchimento, dosagem e medição precisa em transferência de custódia. Os três milhões de medidores magnéticos que já vendemos desde de 1977 não precisam de manutenção e oferecem total integração do sistema aos seus processos.

No ambiente industrial, os medidores de vazão/caudal eletromagnéticos são usados principalmente nos setores de gestão de água, processamento, life and science e alimentos e bebidas. Em mineração e construção de túneis, os medidores magnéticos robustos, geralmente, são a única opção para medição de lodo mineral altamente abrasivo com sólidos oclusos, misturas de areia e água, materiais de preenchimento ou sólidos com a precisão necessária.

Princípio de medição de vazão/caudal eletromagnética

A lei de Faraday sobre os estados de indução diz que uma haste de metal que se move em um campo magnético induz eletricidade. Esse princípio de dínamo também estabelece a maneira como os medidores de vazão eletromagnéticos funcionam.

Assim que as partículas eletricamente carregadas de um fluido cruzam o campo magnético artificial gerados por duas bobinas em campo, a tensão elétrica é induzida. Essa tensão, medida por dois eletrodos, é diretamente proporcional à velocidade de vazão e ao volume da vazão.

O campo magnético é gerado por uma corrente direta pulsada com polaridade alternada. Ele mede um ponto zero estável e torna a medição de vazão insensível em líquidos com multifases e não homogêneos, bem como de baixa condutividade.

Benefícios

  • O princípio de medição é praticamente independente de pressão, densidade, temperatura e viscosidade
  • Mesmo fluidos com sólidos oclusos podem ser medidos, ex. lama mineral ou celulose
  • Ampla gama de diâmetros nominais (DN 2 a 3000; 1/12 a 120")
  • Seção transversal sem tubulação: CIP/SIP limpável e pigável
  • Nenhuma parte móvel, livre de manutenção

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download