Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high‐temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Os medidores de vazão/caudal eletromagnéticos têm sido usados por todas as indústrias há mais de 60 anos. Esses medidores são aplicáveis para todos os líquidos condutivos como água, ácidos, alcalinos, lodos e muitos outros. As aplicações típicas são monitoramento de líquidos, preenchimento, dosagem e medição precisa em transferência de custódia. Os três milhões de medidores magnéticos que já vendemos desde de 1977 não precisam de manutenção e oferecem total integração do sistema aos seus processos.
No ambiente industrial, os medidores de vazão/caudal eletromagnéticos são usados principalmente nos setores de gestão de água, processamento, life and science e alimentos e bebidas. Em mineração e construção de túneis, os medidores magnéticos robustos, geralmente, são a única opção para medição de lodo mineral altamente abrasivo com sólidos oclusos, misturas de areia e água, materiais de preenchimento ou sólidos com a precisão necessária.
A Frost & Sullivan reconhece a Endress+Hauser com o Prêmio Global de Liderança de Mercado para medidores de vazão eletromagnéticos.
O princípio de medição de vazão/caudal eletromagnética
Proline 300/500 – Tecnologia de medição de vazão/caudal para o futuro
Medição de vazão/caudal de fácil uso
História dos medidores de vazão eletromagnéticos da Endress+Hauser
A Frost & Sullivan reconhece a Endress+Hauser com o Prêmio Global de Liderança de Mercado para medidores de vazão eletromagnéticos.
O princípio de medição de vazão/caudal eletromagnética
Proline 300/500 – Tecnologia de medição de vazão/caudal para o futuro
Medição de vazão/caudal de fácil uso
História dos medidores de vazão eletromagnéticos da Endress+Hauser
Princípio de medição de vazão/caudal eletromagnética
A lei de Faraday sobre os estados de indução diz que uma haste de metal que se move em um campo magnético induz eletricidade. Esse princípio de dínamo também estabelece a maneira como os medidores de vazão eletromagnéticos funcionam.
Assim que as partículas eletricamente carregadas de um fluido cruzam o campo magnético artificial gerados por duas bobinas em campo, a tensão elétrica é induzida. Essa tensão, medida por dois eletrodos, é diretamente proporcional à velocidade de vazão e ao volume da vazão.
O campo magnético é gerado por uma corrente direta pulsada com polaridade alternada. Ele mede um ponto zero estável e torna a medição de vazão insensível em líquidos com multifases e não homogêneos, bem como de baixa condutividade.
Benefícios
O princípio de medição é praticamente independente de pressão, densidade, temperatura e viscosidade
Mesmo fluidos com sólidos oclusos podem ser medidos, ex. lama mineral ou celulose
Ampla gama de diâmetros nominais (DN 2 a 3000; 1/12 a 120")
Seção transversal sem tubulação: CIP/SIP limpável e pigável
Nenhuma parte móvel, livre de manutenção
Downloads
Explore recursos adicionais
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Nossas inovações para os medidores de vazão Promag aumentam a precisão das medições e fornecem informações sobre o processo, melhorando a eficiência dos mesmos, a qualidade do produto e o plano de manutenção.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .