Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
O princípio de medição Coriolis é utilizado em uma vasta gama de diferentes áreas da indústria, assim como no setor life sciences, químico, petroquímico, de óleo e gás, alimentício e, não menos importante, aplicações de transferência de custódia. Medidores de vazão/caudal Coriolis podem medir praticamente qualquer fluido: agentes de limpeza, solventes, combustíveis, óleo bruto, óleos vegetais, gorduras animais, óleos de silicone, álcool, soluções de fruta, pasta de dentes, vinagre, ketchup, maionese, gases ou gases liquefeitos.
A medição simultânea de vazão/caudal mássica, da densidade e da temperatura abre novas perspectivas para o controle de processo, garantia de qualidade e segurança da fábrica. Valores característicos adicionais importantes também podem ser calculados a partir das variáveis primárias medidas:
Vazão/caudal de volume
Conteúdos sólidos em um fluido
Concentrações em fluidos multifásicos
Valores de densidade especiais como densidade de referência, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato etc.
O princípio de medição de vazão/caudal Coriolis
Proline 300/500 – Tecnologia de medição de vazão/caudal para o futuro
Medição de vazão/caudal de fácil uso
Princípio de medição de vazão/Caudal Coriolis
Cada medidor de vazão/caudal Coriolis tem um ou mais tubos de medição em que um excitador causa oscilação artificial. Assim que o fluido passa no tubo de medição, um desvio é imposto a esta oscilação devido a inércia do fluido. Dois sensores detectam esta alteração da oscilação do tubo em tempo e espaço como "diferença de fase". Esta diferença é uma medição direta da vazão/caudal mássico.
Densidade
A densidade do fluido também pode ser determinada a partir da frequência de oscilação dos tubos de medição. A temperatura do tubo de medição também é registrada para compensar influências térmicas. A temperatura do processo derivada disso está disponível como um sinal de saída adicional.
Benefícios
Princípio de medição universal para líquidos e gases
Medição multivariável – medição simultânea de vazão/caudal mássico, densidade, temperatura e viscosidade
Alta precisão de medição: normalmente ±0,1% o.r., opcionalmente: ±0,05% o.r. (PremiumCal)
Princípio de medição independente de propriedades físicas do fluido e do perfil de vazão/caudal
Não é necessária passagem de admissão/saída
Downloads
Explore recursos adicionais
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Smart diagnostics for entrained gas in Coriolis flow measurement
Understand why measuring results become unstable. Gas Fraction Handler detects gas-related disturbances and provides valuable insight into changing process conditions.
Assuntos relacionados
Active compensation for reliable Coriolis flow measurement in liquids with entrained gas
Improve measurement performance despite entrained gas. Maintain reliable flow and density measurement with Multi-Frequency Technology.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .