Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de vazão/caudal mássico Coriolis

Medidores de vazão/caudal mássico Coriolis: medição simultânea de vazão/caudal mássico, densidade, temperatura e viscosidade

Medidores de vazão/caudal mássico Coriolis na baia de carregamento
Filtrar
31 Produtos
Ordenar por:

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Coriolis flowmeter?

Sobre Medidores de vazão/caudal mássico Coriolis

O princípio de medição Coriolis é utilizado em uma vasta gama de diferentes áreas da indústria, assim como no setor life sciences, químico, petroquímico, de óleo e gás, alimentício e, não menos importante, aplicações de transferência de custódia. Medidores de vazão/caudal Coriolis podem medir praticamente qualquer fluido: agentes de limpeza, solventes, combustíveis, óleo bruto, óleos vegetais, gorduras animais, óleos de silicone, álcool, soluções de fruta, pasta de dentes, vinagre, ketchup, maionese, gases ou gases liquefeitos.

A medição simultânea de vazão/caudal mássica, da densidade e da temperatura abre novas perspectivas para o controle de processo, garantia de qualidade e segurança da fábrica. Valores característicos adicionais importantes também podem ser calculados a partir das variáveis primárias medidas:

  • Vazão/caudal de volume
  • Conteúdos sólidos em um fluido
  • Concentrações em fluidos multifásicos
  • Valores de densidade especiais como densidade de referência, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato etc.

Princípio de medição de vazão/Caudal Coriolis

Cada medidor de vazão/caudal Coriolis tem um ou mais tubos de medição em que um excitador causa oscilação artificial. Assim que o fluido passa no tubo de medição, um desvio é imposto a esta oscilação devido a inércia do fluido. Dois sensores detectam esta alteração da oscilação do tubo em tempo e espaço como "diferença de fase". Esta diferença é uma medição direta da vazão/caudal mássico.

Densidade

A densidade do fluido também pode ser determinada a partir da frequência de oscilação dos tubos de medição. A temperatura do tubo de medição também é registrada para compensar influências térmicas. A temperatura do processo derivada disso está disponível como um sinal de saída adicional.

Benefícios

  • Princípio de medição universal para líquidos e gases
  • Medição multivariável – medição simultânea de vazão/caudal mássico, densidade, temperatura e viscosidade
  • Alta precisão de medição: normalmente ±0,1% o.r., opcionalmente: ±0,05% o.r. (PremiumCal)
  • Princípio de medição independente de propriedades físicas do fluido e do perfil de vazão/caudal
  • Não é necessária passagem de admissão/saída

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download
document icon
Proline 300/500 - Brochura de inovação
Tecnologia de medição de vazão orientada para o futuro
download icon Download