Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do medidor de vazão eletromagnético Proline Promag D 10: medidor de vazão tipo wafer econômico e eficiente

Proline Promag D 10
medidor de vazão eletromagnético

Medidor de vazão tipo wafer altamente econômico com conceito de operação fácil de usar

5DBB
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
from CHF ??.-

This product is not available in this market.

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • Measuring range

    9 dm³/min to 282 m³/h (2.5 gal/min to 1250 gal/min)

  • Medium temperature range

    Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)

  • Max. process pressure

    PN 16, Class 150, 10K

  • Wetted materials

    Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)
    Electrodes: 1.4435 (316L)

Campo de aplicação

O medidor de vazão tipo wafer Promag D foi projetado para todas as aplicações básicas de água onde o espaço é mínimo. Com seu design de hardware e software objetivo, o Promag D 10 simplifica cada etapa em seu ciclo de vida, da engenharia ao serviço, com a qualidade costumeira da Endress+Hauser. Heartbeat Technology garante a confiabilidade de medição e a verificação da conformidade.

  • O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, da densidade, da temperatura e da viscosidade.

  • Para aplicações de água básicas; otimizado para espaço limitado e instalações em tubo de plástico

Propriedades do equipamento

  • Curto comprimento de instalação e baixo peso

  • Discos de aterramento integrados feitos de aço inoxidável

  • Aprovações internacionais de água potável

  • Integração do sistema com HART, Modbus RS485

  • Operação flexível com aplicativo e display opcional

Benefícios

  • Centralização fácil e rápida do sensor – construção inovadora do invólucro

  • Economia de energia na medição de vazão – sem perda de pressão devido à constrição na seção transversal

  • Sem manutenção - sem peças móveis

  • Usabilidade ideal – operação com dispositivos móveis e aplicativo SmartBlue ou display com tela touchscreen

  • Comissionamento simples e rápido – parametrização guiada com antecedência e em campo

  • Verificação integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology

    Quer aumentar o desempenho da fábrica e reduzir custos? Nosso portfólio de instrumentação inteligente com Heartbeat Technology oferece conhecimento aprofundado do equipamento para mais economia e segurança operacional.

Versão Lean

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products