Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
imagem do produto do medidor de vazão ultrassônico FLOWSIC600 DRU-S

Medidor de vazão ultrassônico
FLOWSIC600 DRU-S

Medição simples e robusta da vazão de gás a montante

IFL6DR
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity

  • Measuring Medium

    Natural gas, Associated gas , Raw Natural gas

  • Nominal pipe size

    2" / 3" / 4"

Campo de aplicação

O FLOWSIC600 DRU-S é um medidor de vazão de gás ultrassônico compacto e inovador para a produção de gás. O medidor de gás foi projetado especificamente para aplicações de manancial e elevação de gás. Com uma faixa de medição de mais de 1:100, o FLOWSIC600 DRU-S cobre faixas de vazão que antes exigiam várias placas com orifícios. Seu design especial “robusto para gás úmido” garante a medição contínua mesmo sob altas cargas contínuas de líquido. O FLOWSIC600 DRU-S permite o monitoramento remoto dos dados de medição e diagnóstico.

  • Medição de gás natural na produção de gás

  • Medição de gás associado na produção de petróleo

  • Medição de manancial e elevação de gás

  • Medição de gás natural bruto em usinas de tratamento de gás (VRU, VRT, unidades de desidratação, etc.)

Propriedades do equipamento:

  • Projetado para aplicações de gás úmido

  • Sem queda de pressão

  • Alta taxa de rangeabilidade ≥ 100:1

  • Opera a partir da pressão atmosférica

  • Novo recurso de diagnóstico - indicação de líquido

  • Conexão plug-&-play com a caixa de monitoramento para diagnósticos remotos

Benefícios

  • Altamente confiável - medição contínua de gás mesmo em condições de processo úmidas e sujas

  • Baixo investimento inicial - medição precisa sem calibração de vazão dispendiosa

  • Eliminação da manutenção programada com diagnósticos remotos em tempo real

  • Capacidade avançada de monitoramento de processos com detecção exclusiva de líquidos

  • Longa vida útil - sensores ultrassônicos de titânio resistentes a gases úmidos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products