Especificações resumidas
-
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*)
(*) additional function included with integrated volume correction -
Measuring Medium
Natural gas (dry, odorized)
-
Nominal pipe size
DN 50 (2") … DN 150 (6")
Campo de aplicação
O medidor de vazão/caudal ultrassônico FLOWSIC500 possibilita a medição extremamente precisa da distribuição de gás natural. Ele é à prova de sobrecarga, preciso e monitorado por um sistema de diagnóstico inteligente. Ele pode ser facilmente integrado em estações de medição existentes. Ele opera tanto em uma configuração de energia autossuficiente quanto em uma operação de rede à prova de falhas com backup por bateria. Ele atende a todas as normas e diretrizes pertinentes e garante a segurança de um fornecimento de gás contínuo e sem interrupções.
Distribuição de gás natural em estações de transferência e de medição para fornecedores de gás municipais e regionais
Estações de medição em aplicações industriais e comerciais
Propriedades do equipamento:
Diagnósticos e verificação permanente da operação
Robusto e confiável devido à ausência de peças móveis
Cartucho substituível
Não é necessária uma zona reta de entrada/saída
À prova de sobrecarga
Conversão de vazão/caudal / registro de dados integrado opcional
Bateria ou fonte de alimentação intrinsecamente segura
Benefícios
Máxima confiabilidade de medição e segurança no fornecimento contínuo de gás
Redução dos custos de instalação devido à conversão de vazão/caudal integrada
Fácil instalação, compatível com técnicas convencionais (medidores de deslocamento
de turbina e rotativos)Custos operacionais mínimos graças à necessidade praticamente inexistente de manutenção
Recalibração facilitada graças à troca simples do cartucho
Confiável sob mudanças dinâmicas de carga
Operação autossuficiente
Comissionamento rápido e fácil através do FLOWgate™
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Inovação (IN)
FLOWSIC500 – high performance flow measurement for a digital gas distribution network
Versão em inglês - 11/2025
Into the digital age with ultrasound
Idioma:
Inglês
Versão:
01/11/2025
Tamanho do arquivo:
5.5 MB
Nome do arquivo:
8030089_IN_FLOWSIC500_en_V1-1_2025.11_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Solução Industrial (SO)
Solutions for the oil and gas industry
Versão em inglês - 01/2025
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
8030418_SO_Ol_and_Gas_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
FLOWgate™ – Software Manual
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to
measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter.
The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.EN PT 01/03/2025Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2025
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
FLOWSIC500
Medidor de gás ultrassônico com conversão de volume opcional
EN PT 01/11/202501/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
9.7 MB
Nome do arquivo:
8030099_1VHO_OI_FLOWSIC500_pt_V4-5_2025-11_EHS.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
FLOWgate™ – Quickstart
Installation of FLOWgate™
Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2025
Tamanho do arquivo:
327.3 KB
Nome do arquivo:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
FLOWSIC500 – Class I, Division 2
FLOWSIC500 with Ex classification Class I, Division 2
Idioma:
Inglês
Versão:
15/01/2026
Tamanho do arquivo:
619.5 KB
Nome do arquivo:
8030463_AE00_SD_FLOWSIC500_ClassI_Division2_en_V2-1_2026-01_EHS.pdf
-
-
-
Solução Industrial (SO)
Solutions for the oil and gas industry
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of
products and systems to measure and perform even under the
most rigorous operating conditions.Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
8030418_SO_Ol_and_Gas_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Solução Industrial (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Solução Industrial (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
Idioma:
Inglês
Versão:
01/05/2026
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
Idioma:
Japonês
Versão:
27/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processoIdioma:
Italiano
Versão:
27/05/2025
Tamanho do arquivo:
6.1 MB
Nome do arquivo:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-