Medidores de vazão Vortex
Medição de vazão Vortex: robusto e universalmente aplicável para líquidos, gases e vapor
Os medidores de vazão Vortex são usados em diversas marcas da indústria para medir a vazão do volume de líquidos, gases e vapor. As aplicações nos setores químico e petroquímico, por exemplo, em sistemas de geração de energia e fornecimento de calor, envolvem fluidos totalmente diferentes: vapor saturado, vapor super quente, ar comprimido, nitrogênio, gases liquefeitos, gases de combustão, dióxido de carbono, água totalmente desmineralizada, solventes, óleos de transferência de calor, água de alimentação das caldeiras, condensada etc.
Medidores de vazão Vortex
Nosso buscador de produtos ajuda você a procurar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.
Os medidores de vazão Vortex também são amplamente usados para medir a vazão mássica. Portanto, os modernos medidores vortex como o Prowirl 200 multivariável são construídos para ir além da mera medição da vazão volumétrica e são fornecidos completos com o sensor de temperatura e o computador de vazão.
Prowirl 200 exclusivo
O Prowirl 200 é o primeiro medidor vortex do mundo com a opção de monitorar a qualidade do vapor e imediatamente gerar uma mensagem de alarme no caso de vapor úmido. O Prowirl 200 também pode ser usado para sistemas de monitoração de vazão com classificações até SIL 2 e SIL 3 e é independentemente avaliado e certificado pela TÜV de acordo com IEC 61508.
Princípio de medição de vazão Vortex
Esse princípio de medição é baseado no fato de que a turbulência forma a jusante de obstáculos na vazão, como o pier de uma ponte.
Dentro de cada medidor de vazão vortex, um corpo falso está localizado no meio do tubo. Assim que a velocidade da vazão alcança um determinado valor, os vórtices formados atrás desse corpo falso são separados da vazão e transportados a jusante. A frequência da troca do vortex é diretamente proporcional à velocidade de vazão do meio e à vazão volumétrica.
Características
Os vórtices separados em ambos os lados do corpo falso geram uma pressão local positiva ou negativa que é detectada pelo sensor capacitivo e alimentada por componentes eletrônicos como um sinal linear e digital principal.
Benefícios
Universalmente adequados para medir líquidos, gases e vapor
Não é afetado por mudanças na pressão, densidade, temperatura e viscosidade
Estabilidade alta e permanente: sem desvio de ponto zero e fator K de vida útil
Grande rangeabilidade de 10:1 a 30:1 para gás/vapor ou até 40:1 para líquidos
Ampla gama de temperatura: –200 a +400 °C (+450 °C sob encomenda)