Medidor de vazão Coriolis Proline Promass Q 300

Proline Promass Q 300 (horizontal) ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 300

German Innovation Award 2018 GOLD

O German Innovation Award reconhece produtos em todo o setor que se destacam das soluções atualmente disponíveis por meio de seu valor agregado.

Promass Q - O especialista em vazão para a medição exata de líquidos com gás arrastado

O princípio de medição de vazão Coriolis

Especialista inovador em aplicações desafiadoras com um transmissor compacto e fácil de acessar

O Promass Q 300 fornece a mais alta precisão de medição para vazão mássica, vazão volumétrica e densidade. Além disso, é a escolha recomendada para aplicações de transferência de custódia que também foi otimizado para aplicações em líquidos em que se sabe que há gás arrastado. O transmissor compacto oferece alta flexibilidade em termos de integração do sistema e operação: acesso de um lado, display remoto e opções de conectividade aprimoradas. O Heartbeat Technology garante a conformidade e a segurança do processo em todos os momentos.
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
    • Qualidade de medição segura - precisão incomparável da vazão mássica, vazão volumétrica e densidade

    • Desempenho otimizado para líquidos com gás arrastado - MFT (Multi-Frequency Technology)

    • Menos pontos de medição do processo – medição multivariável (vazão...

  • Campo de aplicação

    • O princípio de medição opera independentemente das propriedades físicas do fluido, como viscosidade ou densidade

    • O mais alto desempenho de medição para transferência de custódia, densidade e em condições difíceis do processo.

    Propriedades do equipamento

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Product headline

    Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and tough process conditions.

  • Sensor features

    Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³.

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Nominal diameter range

    DN 25 to 100 (1 to 4")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.2 kg/m³

  • Measuring range

    0 to 550 000 kg/h (0 to 20 210 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: - 20 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option:–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4404 (316L), highest corrosion resistance

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Degree of protection

    IP66/67, type 4X enclosure
    IP69

  • Display/Operation

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Outputs

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Inputs

    Status input
    4-20 mA input

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Power supply

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)
    MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids)
    OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids)
    NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
    MC (Liquids other than water, Cryogenic liquids)

  • Marine approvals and certificates

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Product headline

    Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and tough process conditions.

  • Marine approvals and certificates

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Product headline

    Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and tough process conditions.

  • Sensor features

    Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³.

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Nominal diameter range

    DN 25 to 100 (1 to 4"")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.2 kg/m³

  • Measuring range

    0 to 400 000 kg/h (0 to 14 697 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: - 20 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option:–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4404 (316L), highest corrosion resistance

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Degree of protection

    IP66/67, type 4X enclosure
    IP69

  • Display/Operation

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Outputs

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Inputs

    Status input
    4-20 mA input

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Power supply

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)
    MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids)
    OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids)
    NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids)

  • Marine approvals and certificates

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Product headline

    Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and tough process conditions.

  • Sensor features

    Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³.

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Nominal diameter range

    DN 25 to 100 (1 to 4")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.2 kg/m³

  • Measuring range

    0 to 550 000 kg/h (0 to 20 210 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: - 20 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option:–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4404 (316L), highest corrosion resistance

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Degree of protection

    IP66/67, type 4X enclosure
    IP69

  • Display/Operation

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Outputs

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Inputs

    Status input
    4-20 mA input

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Power supply

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)
    MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids)
    OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids)
    NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids)

  • Marine approvals and certificates

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300/500 digital. Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment.

  • 33
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

    • Nr 37 Order code 71323011

      Kit module cartridge, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 35
  • 46
    • Nr 46 Order code 71323005

      Kit ISEM ribbon cable, 300/500

      Usage: Promag/Promass 300/500, t-mass 300, transmitter housing.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323073

      Kit conn.terminal option A, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323074

      Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327818

      Kit conn.terminal option C, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 49
    • Nr 49 Order code 71323079

      Kit terminal, transm.,remote display,300

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment with remote display DKX001. Consists of: 1x connection terminal 4-Pol.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323018

      Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323019

      Kit cover, blind, Alu,-50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323022

      Kit cover, blind, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323023

      Kit cover, blind, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323024

      Kit cover, sight glass, cast, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71327102

      Kit cover, blind, cast, Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300 with remote display, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71327103

      Kit cover, blind, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300 with remote display, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Consists of: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323028

      Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: cover Alu, O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323029

      Kit cover,electronic, Alu,- 50oC,Non-haz

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: cover Alu, O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323030

      Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: 10x O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323031

      Kit cover gasket,electr., -50oC, Non-haz

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Kit cover, electronic compart., cast, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 28
    • Nr 28 Order code 71323044

      Kit cover, remote display, Alu

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 28 Order code 71323045

      Kit cover, remote display, Alu, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 28 Order code 71323046

      Kit cover, remote display, cast

      Usage: Remote display DKX001, housing cast. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 28 Order code 71323047

      Kit cover, remote display, cast, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing cast. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 76
    • Nr 76 Order code 71323048

      Kit cover gasket, remote display

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 76 Order code 71323049

      Kit cover gasket, remote display, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu/cast. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Kit interface gaskets, 300/500

      Usage: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interface gaskets, 300/500, -50oC

      Usage: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

    • Nr 71 Order code 71368491

      Kit interface gaskets, Promass 300, hyg.

      Usage: transmitter housing/sensor. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface, 5x gasket EPDM for interface.

    • Nr 71 Order code 71368492

      Kit interf.gaskets,Promass300,hyg.,-50oC

      Usage: transmitter housing/sensor. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF, cryogenic -196oC/-320oF. Gasket EPDM for interface, -50oC/-58oF, cryogenic -196oC/-320oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71368488

      Kit protective cover optionA,300,Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71368489

      Kit protective cover optionB,300,Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404, installation material.

Downloads