Proline Promag H 100
Medidor de vazão eletromagnético

Medidor de vazão eletromagnético - Proline Promag H 100 ©Endress+Hauser
Medidor de vazão eletromagnético - Proline Promag H 100 ©Endress+Hauser

Proline Promag H 100 para as indústrias de alimentos & bebidas e life science

O Princípio de Medição do Fluxo Electromagnético

Introdução do Proline Web server

O especialista em aplicações higiênicas com um transmissor ultra compacto

O Promag H é o sensor preferido para aplicações higiênicas com os mais altos requisitos nas indústrias de alimentos & bebidas e life science. O transmissor ultra compacto proporciona performance total até nas menores aplicações e permite a integração contínua do sistema, tornando o Promag H 100 a escolha preferida para fabricantes de máquinas e equipamentos e integradores de sistemas. A tecnologia Heartbeat garante conformidade e segurança do processo em todos os momentos.

  • Benefícios

    • Medição multivariável para vazão, temperatura e condutividade

    • Conceito de instalação flexível - várias conexões de processo higiênico

    • Medição da vazão com economia de energia - sem perda de pressão devido à constrição da seção transversal

    • Transmissor que...

  • Campo de aplicação

    • O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, densidade, temperatura e viscosidade

    • Dedicado a aplicações exigentes das industrias de alimentos & bebidas, bem como nas indústrias de life science

    Propriedades do dispositivo

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Electromagnetic

  • Product headline

    The specialist for hygienic applications with an ultra‐compact transmitter. Multivariable
    measurement for flow, temperature and conductivity. Dedicated to demanding applications
    in the food and beverage as well as in life sciences industries.

  • Sensor features

    Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Integrated temperature measurement. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local
    operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated
    verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Nominal diameter range

    DN 2 to 150 (¹⁄₁₂ to 6")

  • Wetted materials

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

  • Measured variables

    Volume flow, temperature, conductivity, mass flow, corrected volume flow, corrected
    conductivity

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

    Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Measuring range

    0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Medium temperature range

    –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)

  • Ambient temperature range

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Transmitter housing material

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Display/Operation

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Outputs

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    None

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET

  • Power supply

    DC 20 to 30 V

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Verification: Heartbeat Technology complies with requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008, chapter 7.6. a (TUV attestation)

  • Marine approvals and certificates

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, LH/BV approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, liner and seals acc. to FDA, cGMP

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 30
  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 21 Order code 71185790

      Kit cover, compact, stainless 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 21 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 20 Order code 71266335

      Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 20 Order code 71266337

      Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71211571

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promag 100. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor H. Gasket EPDM for housing/sensor E/P. O-Ring 29,87 x 1,78 HNBR for sensor connector.

    • Nr 70 Order code 71211572

      Kit housing gaskets, compact, stainless

      Usage: Promag 100. Consists of: Gasket EPDM for cover. Gasket EPDM for housing/sensor H. O-Ring 29,87 x 1,78 HNBR for sensor connector.

    • Nr 70 Order code 71211573

      Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

      Usage: Promag 100, Promag 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor H, O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor plug.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

Downloads