Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição da pressão diferencial

Medição de nível contínuo, vazão e da pressão diferencial

Os transmissores de pressão diferencial com sensores piezoresistivos e membrana metálica soldada, eletrônicos ou com selo diafragma são usados principalmente na indústria de processo. A linha Deltabar oferece medição contínua de nível de líquidos, bem como na medição de volume ou vazão mássica. Também é possível fazer monitoramento de entupimento de filtros com transmissores diferenciais. Confira a ampla faixa de equipamentos da linha Deltabar e clique no botão abaixo :

Além dos transmissores de pressão com selo diafragma preenchidos de óleo para medição de nível, a linha Deltabar conta com a opção de medição diferencial eletrônica que combina dois módulos de sensores e um transmissor. Em aplicações de nível, o sensor de alta pressão (HP) mede a pressão hidrostática. O sensor de baixa pressão (LP) mede a pressão do topo do vaso. O nível ou pressão diferencial é calculado nos transmissor usando estes dois valores digitais.

Pressão do princípio de medição

Medição da pressão diferencial: Princípio de medição

Célula de silício: a pressão de operação desloca o diafragma de isolamento do processo e um fluido de enchimento interno transfere a pressão para uma ponte de resistências (tecnologia de semicondutores). A variação dependente da pressão na tensão de saída da ponte é medida e avaliada.

Vedação de diafragma: a pressão atua sobre o diafragma de isolamento, gerando flexão proporcional no fluído que por sua vez deforma o diafragma interno.

Benefícios

  • Com célula de silício para pressões de processo de até 700bar (10.500psi)

  • Pequenas conexões de processo embutidas e célula de silício com resistência de sobrecarga garantida

  • Com temperaturas de processo do selo diafragma de -70 até +400°C (-94 a +752°F)

  • O sistema eletrônico de pressão diferencial elimina os problemas mecânicos tradicionais resultando em maior disponibilidade e confiabilidade do processo. Além disso, os riscos de segurança são minimizados graças à arquitetura e ao projeto do sistema de diferenciação de pressão eletrônica

  • Contacte seu centro de vendas.