Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de vazão ultrassônicos

Medição de vazão versátil e econômica de gases e líquidos com diâmetro nominal até DN 4000

Usando ondas ultrassônicas, o volume de vazão de uma ampla variedade de gases e líquidos pode ser medido de forma confiável – independente da condutividade elétrica, pressão, temperatura ou viscosidade.
Os sensores ultrassônicos são recomendados para aplicações que necessitam de precisão garantida e que possa ser comprovada. Por outro lado, os sensores ultrassônicos clamp-on são instalados na parede externa da tubulação e possibilitam a medição temporária ou um retrofit.

Sensores clamp-on

  • Para instalação que passou por retrofit sem interromper o processo

  • Os fluidos mais agressivos podem ser medidos sem problemas mesmo em alta pressão

  • Adequado para tubos feitos de plástico, aço e materiais compostos de ferro fundido (com/sem revestimento)

  • Para tubulação de diâmetros até DN 4000 (156")

Sensores inline

  • Precisão assegurada graças à calibração rastreável da fábrica

  • Projeto industrial robusto em conformidade com ASME e EN

  • Passagens de entrada curtas

  • Para tubulação até DN 2000 (78")

O princípio de medição de vazão ultrassônica

Princípio de medição de vazão ultrassônica

Nadar contra a vazão requer mais potência e mais tempo que remar a favor dela. Esse fato simples é a base para medição de vazão ultrassônica de acordo com o método “tempo em trânsito diferencial” que usa dois sensores colocados um em frente ao outro no tubo de medição. Cada sensor pode transmitir e receber sinais ultrassônicos alternadamente enquanto medem o tempo em trânsito do sinal.

Características

Assim que o fluido na tubulação começa a fluir, os sinais são acelerados na direção da vazão, mas atrasados em na direção oposta. O tempo em trânsito diferencial, medido por dois sensores, é diretamente proporcional à taxa de vazão.

Benefícios

  • Medição independente de pressão, densidade, temperatura, condutividade e viscosidade (para fluidos homogêneos)

  • Seção transversal livre da tubulação, sem perda de pressão

  • Sem peças móveis, manutenção e conservação mínimas

  • Longa vida útil, sem abrasão ou corrosão do fluido

  • Projeto inline ou clamp-on para medições de vazão estacionárias ou temporárias

Downloads