Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de vazão mássica Coriolis

Medidores de vazão mássica Coriolis: medição simultânea de vazão mássica, densidade, temperatura e viscosidade

O princípio de medição Coriolis é utilizado em uma vasta gama de diferentes áreas da indústria, assim como no setor life sciences, químico, petroquímico, de óleo e gás, alimentício e, não menos importante, aplicações de transferência de custódia. Medidores de vazão Coriolis podem medir praticamente qualquer fluido: agentes de limpeza, solventes, combustíveis, óleo bruto, óleos vegetais, gorduras animais, óleos de silicone, álcool, soluções de fruta, pasta de dentes, vinagre, ketchup, maionese, gases ou gases liquefeitos.

A medição simultânea de vazão mássica, da densidade e da temperatura abre novas perspectivas para o controle de processo, garantia de qualidade e segurança da fábrica. Valores característicos adicionais importantes também podem ser calculados a partir das variáveis primárias medidas:

  • Vazão de volume

  • Conteúdos sólidos em um fluido

  • Concentrações em fluidos multifásicos

  • Valores de densidade especiais como densidade de referência, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato etc.

O princípio de medição de vazão Coriolis

Proline 300/500 – Tecnologia de medição de vazão para o futuro

Medição de vazão de fácil manuseio

Princípio de medição de vazão Coriolis

Cada medidor de vazão Coriolis tem um ou mais tubos de medição em que um excitador causa oscilação artificial. Assim que o fluido passa no tubo de medição, um desvio é imposto a esta oscilação devido a inércia do fluido. Dois sensores detectam esta alteração da oscilação do tubo em tempo e espaço como "diferença de fase". Esta diferença é uma medição direta da vazão mássica.

Densidade

A densidade do fluido também pode ser determinada a partir da frequência de oscilação dos tubos de medição. A temperatura do tubo de medição também é registrada para compensar influências térmicas. A temperatura do processo derivada disso está disponível como um sinal de saída adicional.

Benefícios

  • Princípio de medição universal para líquidos e gases

  • Medição multivariável – medição simultânea de vazão mássica, densidade, temperatura e viscosidade

  • Alta precisão de medição: normalmente ±0,1% o.r., opcionalmente: ±0,05% o.r. (PremiumCal)

  • Princípio de medição independente de propriedades físicas do fluido e do perfil de vazão

  • Não é necessária passagem de admissão/saída

Downloads