Medidor de vazão Coriolis Dosimass

Medidor de vazão Coriolis - Dosimass ©Endress+Hauser
Medidor de vazão Coriolis - Dosimass com funcionalidade de batelada ©Endress+Hauser

Dosimass com funcionalidade de batelada

O sensor compacto com um transmissor ultracompacto

Dosimass foi especialmente projetado para aplicações de enchimento e engarrafamento. Ele mede o volume e a vazão mássica diretamente com a temperatura e a compensação de densidade para garantir a máxima repetibilidade. Projetado para aplicações onde o espaço é importante, Dosimass é a escolha preferida para integradores de sistema, construtores de skid e fabricantes de equipamentos.

  • Benefícios

    • Alta segurança de processo - alta precisão de medição para diferentes meios no menor tempo de enchimento

    • Menos pontos de medição do processo – medição multivariável (vazão, densidade, temperatura)

    • Instalação compacta – sem necessidade de dutos de entrada/...

  • Campo de aplicação

    • O princípio de medição opera independentemente das propriedades físicas do fluido como viscosidade ou densidade

    • Medição de líquidos com as mais diversas propriedades no controle contínuo do processo e aplicações de batelada.

    Propriedades do equipamento

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Product headline

    The compact sensor with an ultra‐compact transmitter. Measurement of liquids with the most diverse properties in the continuous process control & batching applications.

  • Sensor features

    High process safety – high measuring accuracy for different media in shortest filling time. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temp). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Nominal diameter: DN 8 to 25 (³⁄₈ to 1"). Various hygienic process connections, 3-A conform.

  • Transmitter features

    Versatile and time‐saving wiring – plug connector. Fast commissioning – pre‐configured devices. Automatic recovery of data for servicing. Robust, ultra‐compact transmitter housing. Pulse/frequency/switch output, Modbus RS485.

  • Nominal diameter range

    DN 8 to 25 (³⁄₈ to 1")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 18 000 kg/h (0 to 660 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 40

  • Medium temperature range

    –40 to +125 °C (–40 to +257 °F)
    150 °C allowed for 1 h

  • Ambient temperature range

    –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Transmitter housing material

    1.4308 (304)

  • Degree of protection

    IP67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    No local operation
    Configuration via operating tools possible

  • Outputs

    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    None

  • Digital communication

    Modbus RS485

  • Power supply

    DC 20 to 30 V

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Other approvals and certificates

    3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    3-A

  • Product safety

    CE

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 3
  • 2
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 9
    • Nr 9 Order code 51516983

      Commubox FXA291 (Hardware)

      Serial USB Computer Interface Technical Data: - USB Version1.1 or higher - Power supply via USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Ambient temperature: -20....+60oC - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Scope of deliovery: Commubox FXA 291 MS Windows USB driver Device is submitted for CSA/FM application. The device may not be modified and may be used with intrinsically safe circuits with corresponding characteristics only (see safety certificate).

  • 10
    • Nr 10 Order code 8BE-

      Dosimass OEM-Version

      Coriolis mass flowmeter for filling applications (compact version) Housing in stainless steel

  • 9
    • Nr 9 Order code FXA193-

      Serviceinterface FXA193

      The service interface connects the service port of Proline and ToF devices with the serial interface RS 232C (9 pin.) of a personal computer. Contents of delivery: - Serviceinterface with RS 232C connection cable (9 pin.) - FXA "USB" cable, the additional power supply for FXA193 from USB-port of the PC.