Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de vazão eletromagnéticos

Tecnologia de medição de vazão comprovada para todos os líquidos eletricamente condutivos em todos os setores industriais

Os medidores de vazão eletromagnéticos têm sido usados por todas as indústrias há mais de 60 anos. Esses medidores são aplicáveis para todos os líquidos condutivos como água, ácidos, alcalinos, lodos e muitos outros. As aplicações típicas são monitoramento de líquidos, preenchimento, dosagem e medição precisa em transferência de custódia. Os dois milhões de medidores magnéticos que já vendemos desde de 1977 não precisam de manutenção e oferecem total integração do sistema aos seus processos.

No ambiente industrial, os medidores de vazão eletromagnéticos são usados principalmente nos setores de gestão de água, processamento, life and science e alimentos e bebidas. Em mineração e construção de túneis, os medidores magnéticos robustos, geralmente, são a única opção para medição de lodo mineral altamente abrasivo com sólidos oclusos, misturas de areia e água, materiais de preenchimento ou sólidos com a precisão necessária.

Endress+Hauser foi reconhecida com o Prêmio Global Market Leadership por seus medidores de vazão eletromagnéticos ©Endress+Hauser

A Frost & Sullivan reconheceu a Endress+Hauser com o Prêmio Global Market Leadership por seus medidores de vazão eletromagnéticos.

O princípio de medição de vazão eletromagnético

Proline 300/500 – Tecnologia de medição de vazão para o futuro

Fácil manuseio de medidores de vazão

História dos medidores de vazão eletromagnéticos da Endress+Hauser

Princípio de medição de vazão eletromagnética

A lei de Faraday sobre os estados de indução diz que uma haste de metal que se move em um campo magnético induz eletricidade. Esse princípio de dínamo também estabelece a maneira como os medidores de vazão eletromagnéticos funcionam.

Assim que as partículas eletricamente carregadas de um fluido cruzam o campo magnético artificial gerados por duas bobinas em campo, a tensão elétrica é induzida. Essa tensão, medida por dois eletrodos, é diretamente proporcional à velocidade de vazão e ao volume da vazão.

Características

O campo magnético é gerado por uma corrente direta pulsada com polaridade alternada. Ele mede um ponto zero estável e torna a medição de vazão insensível em líquidos com multifases e não homogêneos, bem como de baixa condutividade.

Benefícios

  • O princípio de medição é praticamente independente de pressão, densidade, temperatura e viscosidade

  • Mesmo fluidos com sólidos oclusos podem ser medidos, ex. lama mineral ou celulose

  • Ampla gama de diâmetros nominais (DN 2 a 2400; 1/12 a 90")

  • Seção transversal sem tubulação: CIP/SIP limpável e pigável

  • Nenhuma parte móvel, livre de manutenção

Downloads