Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Proline t-mass B 150
Thermal mass flowmeter

Thermal mass flowmeter - Proline t-mass B 150 ©Endress+Hauser

The Thermal Flow Measuring Principle

The flowmeter for cost-effective measurement and easy monitoring of utility gases

The t-mass B 150 insertion version is suitable for large pipelines or rectangular ventilation ducts. It is designed for the cost-effective measurement of utility gases, in particular compressed air. It is a trending device aimed at sub-metering applications. Its 4-wire technology is contained within a rugged compact aluminum housing. Customer-specific settings are saved on the display and can be transferred from one device to another by means of the display.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

  • Especificações resumidas

    • Max. measurement error

      3 % o.r.
      4 % o.r.
      5 % o.f.s.
      (depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")

    • Measuring range

      20 to 720 000 kg/h (45 to 1 587 600 lb/h)
      20 to 1 080 000 kg/h (45 to 2 381 400 lb/h)
      (for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")

    • Medium temperature range

      –40 to +100 °C (–40 to +212 °F)

    • Max. process pressure

      20 bar g (290 psi g)

    • Wetted materials

      Transducer: 1.4404 (316L)
      Insertion tube: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
      Connection:
      Compression fitting: 1.4404 (316L)
      Sealing ring: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
      Clamping ring: PEEK 450G

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in circular piping or rectangular ducts

    • Optimal process monitoring – easy measurement even at low pressures and flow velocities

    • Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss...

  • Campo de aplicação

    • Measuring principle is characterized by a high operable flow range and direct mass flow measurement

    • Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in circular piping or rectangular ducts.

    Device properties

    • Insertion version for nominal diameter...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Thermal

  • Product headline

    The flowmeter for cost‐effective measurement and easy monitoring of utility gases. Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in circular piping or rectangular ducts.

  • Sensor features

    Optimal process monitoring – easy measurement even at low pressures and flow velocities. Cost‐effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance‐free. Reliable flow trending – multivariable measurement. Insertion version for nominal diameter DN 80 to 1500 (3 to 60"). Installation and removal of sensor without process interruption.

  • Transmitter features

    Fast and efficient commissioning – guided operating menus. High plant availability – self‐diagnostics and error monitoring. Automatic recovery of data for servicing. Device in compact version with DC 24 V power supply. 4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output.

  • Nominal diameter range

    DN 80 to 1500 (3 to 60")

  • Wetted materials

    Transducer: 1.4404 (316L)

    Insertion tube: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)

    Connection:

    Compression fitting: 1.4404 (316L)

    Sealing ring: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)

    Clamping ring: PEEK 450G

  • Measured variables

    Mass flow, temperature, corrected volume flow, FAD volume flow

  • Max. measurement error

    3 % o.r.

    4 % o.r.

    5 % o.f.s.

    (depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")

  • Measuring range

    20 to 720 000 kg/h (45 to 1 587 600 lb/h)

    20 to 1 080 000 kg/h (45 to 2 381 400 lb/h)

    (for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")

  • Max. process pressure

    20 bar g (290 psi g)

  • Medium temperature range

    –40 to +100 °C (–40 to +212 °F)

  • Ambient temperature range

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, coated

  • Degree of protection

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    4‐line display with push Buttons

    Configuration via local display and operating tools possible

  • Outputs

    4‐20 mA HART (active)

    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    Status input

  • Digital communication

    HART

  • Power supply

    DC 18 to 30 V

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Predecessor