Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Volume flow: ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Option: ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm3/min to 600 m3/h (0.015 gal/min to 2650 gal/min)
-
Medium temperature range
0 to +60 °C (+32 to +140 °F), 0 to +80 °C (+32 to +176 °F), –20 to +50 °C (–4 to +122 °F), –20 to +180 °C (–4 to +356 °F), –20 to +150 °C (–4 to +266 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Cl. 300, JIS 20 K
-
Wetted materials
Liner: Polyurethane, Hard rubber, PFA, PTFE, Natural rubber
Electrodes: 1.4435/304L, Alloy C-22, Tantalum, Platinum, Duplex 1.4465, Tungsten carbide, Titanum
Campo de aplicação
Promag S is the specialist for inhomogeneous, abrasive and corrosive fluids. The robust sensor design, featuring industry-optimized liners, enables its use in most challenging surroundings and metering jobs such as sewage treatment, pulp and paper production or in the primaries and metals industry. Due to its high-performance transmitter, Promag 55S not only measures flow reliably, but also calculates solids content at low maintenance requirements.
The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity
Ideal for the most demanding applications with high solids content and high abrasion.
Device properties
Intensified coil system
Large range of liners
Solids content up to 80 % by weight
4-line backlit display with touch control
Two switch outputs
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Benefícios
Superb signal stability due to unique signal processing
Maximum safety – industry-optimized measuring electrodes and linings
Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction
Maintenance-free – no moving parts
Highest performance – with integrated solids measurement for demanding fluids
Highest safety – integrated electrode cleaning
Automatic recovery of data for servicing
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55
Versão em inglês - 04/2021
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN PT 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2021
Tamanho do arquivo:
8 MB
Nome do arquivo:
BA00119DEN_1421.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promag 55S Technical Information
Versão em inglês - 04/2021
Electromagnetic Flow Measuring Flow rate measurement of liquids with solids content or inhomogeneous liquids
EN PT 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2021
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
TI00071DEN_1521.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promag 55S Technical Information
Electromagnetic Flow Measuring
Flow rate measurement of liquids with solids content or inhomogeneous
liquidsEN PT 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2021
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
TI00071DEN_1521.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PT 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2021
Tamanho do arquivo:
8 MB
Nome do arquivo:
BA00119DEN_1421.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 Operating Instructions.EN PT 19/10/200901/11/200701/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
19/10/2009
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA120DEN_1009.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PT 27/11/201701/12/200901/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
27/11/2017
Tamanho do arquivo:
5.6 MB
Nome do arquivo:
BA00126DEN_1317.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PT 27/11/201701/03/201114/09/201019/10/200901/12/2007Idioma:
Inglês
Versão:
27/11/2017
Tamanho do arquivo:
8.7 MB
Nome do arquivo:
BA00124DEN_1417.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating
Instructions.EN PT 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
01/02/2011
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA00125DEN_1311.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating
Instructions.EN PT 01/12/200901/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
01/12/2009
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA127DEN_0709.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline Promag 55 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN PT 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Idioma:
Português
Versão:
27/11/2017
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
KA00029DPT_1617.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Replacing amplifier board Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN PT 15/11/201805/08/2014Idioma:
Inglês
Versão:
15/11/2018
Tamanho do arquivo:
393.9 KB
Nome do arquivo:
EA00064DA2_1518.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN PT 15/11/201818/11/2011Idioma:
Inglês
Versão:
15/11/2018
Tamanho do arquivo:
455.1 KB
Nome do arquivo:
EA00063DA2_1518.pdf
-