This product is not available in this market.
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Medium temperature range
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Campo de aplicação
Promass S is at the forefront in hygienic design – Endress+Hauser’s industry-optimized measurement solution meets all the hygienic requirements for installation in the Food and Beverage industry. Combined with the smallest transmitter housing available today it delivers full performance on the smallest footprint. Designed for applications where space is a premium, Promass S 100 will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturer.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.
Device properties
Large range of hygienic process connections
3-A and EHEDG conform
Fast recovery from CIP/SIP
Robust, ultra-compact transmitter housing
High ingress protection: IP69K
Local display available
Benefícios
-
Reduced installation costs – fully self-drainable tube design enables compact horizontal mounting
-
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
-
Space-saving installation – no in/outlet run needs
-
Space-saving transmitter – full functionality on smallest footprint
-
Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server
-
Integrated verification – Heartbeat Technology
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promass S 100
Versão em português - 01/2021
Medidor de vazão Coriolis
EN PT 01/01/202101/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013Idioma:
Português
Versão:
01/01/2021
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI01037DPT_0621.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promass S 100
Medidor de vazão Coriolis
EN PT 01/01/202101/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013Idioma:
Português
Versão:
01/01/2021
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI01037DPT_0621.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass S 100
Medidor de vazão Coriolis
HARTEN PT 01/01/202110/06/201401/04/2013Idioma:
Português
Versão:
01/01/2021
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
BA01193DPT_0321.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass S 100
Medidor de vazão Coriolis
Modbus RS485EN PT 01/01/202101/04/201301/06/2012Idioma:
Português
Versão:
01/04/2013
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
BA01060DPT_0321.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass S 100
Medidor de vazão Coriolis
EtherNet/IPEN PT 01/01/202131/12/201401/04/201301/06/2012Idioma:
Português
Versão:
01/01/2021
Tamanho do arquivo:
4.6 MB
Nome do arquivo:
BA01068DPT_0421.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass S 100
Medidor de vazão Coriolis
PROFIBUS DPEN PT 01/01/202131/12/201419/09/2013Idioma:
Português
Versão:
01/01/2021
Tamanho do arquivo:
4.5 MB
Nome do arquivo:
BA01254DPT_0321.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promass S 100
Medidor de vazão Coriolis
PROFINETEN PT 01/01/202101/12/2015Idioma:
Português
Versão:
01/01/2021
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
BA01432DPT_0221.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201723/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
GP01036DEN_0217.pdf
-