Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens self-calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Preço após a configuração no carrinho

This product is not available in this market.

Resumo dos benefícios

  • With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
    The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.

  • Reliable & easy:

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles

    • All required components in one bundle, nothing is forgotten

  • 100% compliance and audit-proof documentation:

    • Fully traceable calibration with automated documentation

    • Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11

    • Predictive maintenance

    • Calibration with timestamp

  • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Detalhes do pacote

iTHERM TrustSens TM371 Calibration Monitoring with Memograph M RSG45 and FDM software

Componentes e pré-configurações

  • Fixações

    Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.

    Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
  • Componentes
    Advanced Data Manager Memograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45
    Advanced Data Manager

    Fixações:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Slot 1:
    C
    4 entradas 4-20 mA + protocolo HART
    Slot 2:
    A
    Não utilizado.
    Slot 3:
    A
    Não utilizado.
    Slot 4:
    A
    Não utilizado
    Slot 5:
    A
    Não utilizado.
    Comunicação - mestre:
    1
    Não utilizado.
    Pacote de aplicações:
    3
    Telealarme + funç. matemáticas
    Pacote de licenças para software FDM:
    MA
    1x licença software Professional
  • Compact sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
    2

    Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371

    Fixações:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Sinal de saída:
    A
    4-20 mA, HART 7
    Ponto de calibração automática:
    1
    118oC; high