Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

iTEMP TMT72
Transmissor de temperatura

Imagem do produto transmissor de temperatura iTEMP TMT72 ©Endress+Hauser

Transmissor de temperatura com monitor plug-on TID10

Imagem do produto transmissor de temperatura iTEMP TMT72 instalado no invólucro de campo TA30H ©Endress+Hauser

Transmissor de temperatura instalado em um invólucro de campo protegido contra explosão

Imagem do produto transmissor de temperatura iTEMP TMT72 ©Endress+Hauser

Comissionamento do equipamento através do SmartBlue

Transformação de sinais de sensores em sinais de saída estáveis e padronizados para todas as indústrias

Confiabilidade, precisão e estabilidade incomparáveis em longo prazo e processos críticos para todas as indústrias. O transmissor configurável transfere os sinais convertidos das sondas de temperatura do RTD e do termopar (TC), bem como os sinais de resistência e de tensão usando a comunicação HART®. Informações de diagnóstico de acordo com NAMUR NE 107. Perfeita integração com todos os controles principais e sistemas de gestão de ativos. Interface Bluetooth® integrada para operação remota através do aplicativo Endress+Hauser SmartBlue.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

  • Especificações resumidas

    • Accuracy

      (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
      (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

please wait Loading alternative products

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Operação segura em áreas classificadas graças às aprovações internacionais

    • Operação confiável devido ao sensor e ao monitoramento do equipamento

    • Interface Bluetooth® integrada para monitor sem-fio para os valores medidos e configuração através do E+H...

  • Campo de aplicação

    • Transmissor de temperatura habilitado por Bluetooth® com comunicação HART® para a conversão de vários sinais de entrada em um sinal de saída expansível analógico de 4 a 20 mA

    • Melhora da eficiência do processo e aumento do tempo em operação da fábrica

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Head transmitter

  • Input

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Output

    1 x analog 4...20 mA

  • Auxiliary power supply

    10...36 V DC (Head transmitter)

    11...36 V DC (DIN rail device)

    10/11...30 V DC (Ex-version)

  • Communication

    HART-protocol

    Bluetooth® wireless technology

  • Installation

    Terminal head form B / DIN rail / in field

  • Accuracy

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

  • Galvanic isolation

    yes

  • Certification

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc

    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC

    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D

    ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db

    CSA C/US General Purpose

    CSA C/US IS, NI I/1+2/A-D

    CSA C/US XP, DIP I, II, III/1+2/A-G

    EAC Ex ia IIC T6 Ga

    EAC Ex d IIC T6 Gb

    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    INMETRO Ex ia IIC T6 Ga

    INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    INMETRO Ex nA IIC T6 Gc

    NEPSI Ex ia IIC T6 Ga

    NEPSI Ex d IIC T6 Gb

    NEPSI Ex nA II T6 Gc

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga

    ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db

    DNV GL

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      The unit is not repairable

    • Order code 71044061

      Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)

      2x screws, 2x springs, 2x spring rings, 1x sealing CDI-connector

    • Order code 71044062

      Fixing kit cpl. TMT8x/7x USA(american)

      2x screws, 1x sealing CDI-connector

    • Order code 71123339

      Set mounting bracket wall cpl. W06 std

    • Order code 71123342

      Set mounting bracket pipe housing W06 st

    • Order code 71086650

      TID10 Service cable

      Extension cable for the CDI-interface for remote operation of the TID10 display for service and maintenance work. Length: 40cm.

    • Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Order code TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

    • Order code 71528231

      Adapter DIN rail mounting

      Clip according to IEC 60715 for temperature head transmitters. Packing unit: 2 pieces

    • Order code DIENST-
    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

    • Order code TID10-

      Display Unit Head Transmitter

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82, TMT71, TMT72.