Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Transmissor de temperatura de campo TMT162 com  HART, FOUNDATION Fieldbus ou comunicação Profibus

iTEMP TMT162
Transmissor de campo de temperatura

Monitoração eletrônica, conversão e exibição de sinais de entrada - em todos os setores industriais

TMT162
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Accuracy

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K (HART)
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,3 °F (HART)
    (Pt100) <= 0,1 K (FF, PA)
    (Pt100) <= 0,18 °F (FF, PA)

Campo de aplicação

Confiabilidade, precisão e estabilidade incomparáveis em longo prazo e processos críticos. O transmissor remoto configurável transfere e monitora os sinais convertidos dos termopares e sensores RTD, bem como sinais de resistência e tensão usando a comunicação de sua preferência: HART®, FOUNDATION Fieldbus™-, PROFIBUS® PA. Visualização dos sinais no próprio display retroiluminado. Um invólucro de campo permite uma conexão direta em áreas de processo desfavoráveis e, opcionalmente, em aplicações higiênicas.

  • Entrada universal para termorresistência (RTD), termopar (TC), resistência (Ω) e tensão (mV)

  • Protocolo HART® para converter vários sinais de entrada em um sinal de saída analógica 4 a 20 mA expansível. Operação do transmissor usando terminais portáteis Field Xpert SFX100, DXR275/375/475 ou remotamente via PC

  • FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2

  • PROFIBUS® PA Perfil 3.02

  • Opcional: invólucro de aço inoxidável para aplicação higiênica ou Ex d

Benefícios

  • Alta confiabilidade em ambientes industriais desfavoráveis porque os componentes eletrônicos colocados em um invólucro de compartimentos duplo e compacto totalmente vedado

  • Display retroiluminado com dígitos grandes, bar graph e indicação de status da medição

  • Informações de diagnóstico de acordo com NAMUR NE 107

  • Aprovações internacionais como FM, CSA (IS, NI, XP e DIP) e ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d e à prova de ignição por poeira); aprovação marítima

  • Certificação SIL conforme IEC 61508: 2010

  • Isolação galvânica 2 kV (entrada do sensor / saída de corrente)

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor