iTHERM TMS02 MultiSens Flex Multipoint

iTHERM TMS02 MultiSens Flex Multipoint ©Endress+Hauser

Contato modular direto TC e termômetro multiponto RTD para óleo, gás e aplicações petroquímicas

O iTHERM TMS02 MultiSens Flex pode ser personalizado para várias aplicações: deformável em um layout 3D, fornece perfil completo da temperatura usando apenas uma conexão simples de processo. O equipamento é configurável com ou sem poços para termoelementos para tempos de resposta ideais, força mecânica ou sensores substituíveis. Disponível com tecnologia TC/RTD ou com nosso iTHERM StrongSens e conta com uma câmara de diagnóstico avançada para segurança adicional.

  • Benefícios

    • Layouts infinitos de distribuição de sensores 3D para quaisquer processos desejados de configuração de monitoramento

    • Alto grau de personalização graças ao design modular de produto para fácil instalação, integração de processos e manutenção

    • Alto grau de...

  • Campo de aplicação

    • Indústria petroquímica

    • Indústria de óleo e gás

    • Processos químicos pesados

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style

    easy-to-use

    suitable for hazardous areas

    flanged process connection

    light chemical processes

    3D sensors distributions

    modular design

    replaceable sensors during shutdown

    diagnostic chamber

  • Terminal head

    Junction box - aluminium - as accessory

    Junction box - stainless steel - as accessory

    on board or remote Junction box

  • Thermowell / protection tube

    without (for direct contact sensors type)

    with (for replaceable sensors)

    with (for increased mechanical protection)

    Multi-thermowells, each one dedicated to a sensor

  • Insert / probe

    mineral insulated (MI), flexible

    mineral insulated (MI), flexible, with its own thermowell

  • Outer diameter protection tube / Insert

    6,0 mm (0,24'')

    8,0 mm (0,31")

    10,29 mm (1/8")

  • Max. immersion length on request

    up to 30.000,00 mm (1181'')

  • Material protection tube/ thermowell

    1.4401 (316)

    1.4435 (316L)

    1.4541 (321)

    1.4550 (347)

    Alloy 600 (2.4816)

  • Process connection

    flange:

    2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    3" ASME/ANSI B16.5 150
    ..600

    4" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    6" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    8" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    DN80 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN100 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN125 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN150 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN200 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

  • Tip shape

    straight

    reinforced

    easy-fix

  • Operating temperature range

    Type K:

    -270 °C ...1.100 °C

    (-454 °F ...2.012 °F)

    Type J:

    -210 °C ...760 °C

    (-346 °F ...1.382 °F)

    Type N:

    -270 °C …1100 °C

    (-454 °F ...752 °F)

    Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC

    Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC

    Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC

    Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC

    Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 200 bar (2900 psi)

  • Accuracy

    class 2 acc. to IEC 60584

    ASTM E230 and ANSI MC 96.1

    IEC/Class A

    IEC/Class AA

  • Response time

    depending on configuration:


    TC:

    t50 = 2 s

    t90 = 5 s


    RTD:

    t50 = 0,8s

    t90 = 2s

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - approvals

    ATEX

    IECEX

  • Certification

    SIL (transmitter only)

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code TMT112-

      iTEMP TMT112,Transmitter DIN rail HART

      Temperature transmitter, HART protocol. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Rail IEC 60715. Width: 12.6mm. UL listed.

    • Order code TMT122-

      iTEMP TMT122,Transmitter DIN rail HART

      Temperature transmitter, HART protocol. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Rail IEC 60715. Wide: 22.5mm. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Order code TMT125-

      iTEMP TMT125, Multichannel Transmitter

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 8-channel. Galvanic isolation.

    • Order code TMT142-

      iTEMP TMT142, Field Transmitter HART

      Temperature transmitter, HART protocol. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Failure mode: NAMUR NE 43. Single compartment, NEMA 4X, IP67. UL listed.

    • Order code TMT162-

      iTEMP TMT162, Field Transmitter

      Temperature transmitter. Application: RTD, TC, Ohm, mV. HART, PROFIBUS PA Profile 3.02 or FOUNDATION Fieldbus separately available. Galvanic isolation 2 kV (sensor input/output). NEMA Type 4X Encl., IP67. Dual compartment. GL (German Lloyd)Marine (only HART). UL listed.

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TMT111-

      iTEMP TMT111,Transmitter DIN rail PCP

      Temperature transmitter,PC programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanical isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Rail TH 35 IEC 60715. Width: 12.6 mm. Factory setup: Pt100, 3-wire, 0-100oC. Sensor type/connection optional selectable.

    • Order code TMT121-

      iTEMP TMT121,Transmitter DIN rail PCP

      Temperature transmitter, PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Rail IEC 60715. Width: 22.5mm. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Order code TMT187-

      iTEMP TMT187, Head Transmitter RTD

      Temperature transmitter Application: RTD. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.