iTHERM TM411
Sensor de temperatura de resistência modular, avançado e inovador
Para uso em aplicações higiênicas e assépticas nos setores industriais de alimentos e bebidas e life and science
Projetado para atender os requisitos do setor industrial de alimentos e bebidas e life and science, além de estar em conformidade com os mais altos padrões de qualidade, ele oferece uma variedade de versões em um produto padrão claramente segmentado. O resultado: Economia de tempo e dinheiro ao selecionar um produto simples de forma rápida. Oferece diversas inovações técnicas: iTHERM QuickSens, StrongSens ou QuickNeck, que levam a uma redução considerável nos custos de manutenção, melhoria da qualidade do produto, da eficiência e segurança do processo.
- F
- L
- E
- X
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
Especificações resumidas
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
QuickSens: t90 = 1,5 s
StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
-
Seleção rápida
Configuração individual
-
Benefícios
Fácil de usar e confiável, desde a seleção do produto até a manutenção
Unidades eletrônicas iTHERM: exclusivas globalmente, produção totalmente automatizada. Total rastreabilidade e alta qualidade do produto consistentemente para valores medidos confiáveis
iTHERM QuickSens: tempo de resposta mais rápido do mercado (t90: 1,5 s) para máximo controle de processo
iTHERM StrongSens: insuperável resistência à vibração (> 60g) para garantia de...
-
Campo de aplicação
Projetado especialmente para uso em aplicações higiênicas e assépticas nos setores industriais de alimentos e bebidas e life and science
Faixa de medição: –200 a +600 °C (–28 a +1 112 °F)
Faixa de pressão de até 40 bar (580 psi)
Classe de Proteção: até...
Documentos / Manuais / Software
-
iTHERM TM401
Sensor de temperatura de resistência para aplicações sanitárias e
assépticasTechnical Information (TI) -
iTHERM TM411
Sensor de temperatura de resistência modular de referência para
aplicações sanitárias e assepsiaTechnical Information (TI) -
Sensor modular de temperatura sanitário
Sensor modular universal de temperatura com unidade eletrônica RTD para
aplicações sanitáriasOperating Instruction (BA) -
iTHERM TS111, TM211
Omniset TPx100, Omnigrad TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX:
II1D, II1/2D Ex ia IIIC or II1G, II1/2G Ex ia IIC
IECEx:
Ex ia IIC Ga, Ga/Gb
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Ex Safety Instructions (XA) -
iTHERM® TM411, TM412
ATEX: II 1D, II 1/2D Ex ia IIIC or II 1G, II 1/2G Ex ia IIC
IECEx: Ex ia IIIC, Ex ia IIC
DEKRA 12ATEX0161 X; IECEx DEK 12.0049 X
Safety Instructions
Modular RTD assemblies for hygienic applications
Ex Safety Instructions (XA) -
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEx Safety Instructions (XA) -
TR1x, TR4x, TR88, TSC310, TST310, TR6x, TC1x, TC6x, TC88, TPC100,
TPR100, TM411, TM412, TR24
Thermometers and inserts
Ex iaIIC T1-T6 Ga, Ex iaD 20 T85-T450Ex Safety Instructions (XA) -
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEx Safety Instructions (XA) -
Sensores de temperatura RTD/TC
ATEX II 3G, II 3D
Instruções de segurança para equipamento elétrico certificado para uso
em áreas com risco de explosão.Ex Safety Instructions (XA) -
Modular RTD assemblies for hygienic applications
iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex Safety Instructions (XA) -
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEx Safety Instructions (XA) -
TM411
TM412
CSA IS, NI
Control DrawingEx Safety Instructions (XA) -
Conjuntos RTD modulares para aplicações sanitárias
iTHERM TM411, TM412
ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
DEKRA 12ATEX0085; IECEx DEK 12.0019Ex Safety Instructions (XA) -
perspektiven Lebensmittel 2013
Kundenmagazin: Clevere Lösungen für die Lebensmittel-Industrie
Customer Magazine (CM)07/13Alemão -
Trait d'union 56 - Edition des Sciences de la Vie
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Customer Magazine (CM)06/13fr -
iTHERM® TM411 – modułowy termometr
do zastosowań higienicznych i aseptycznych
iTHERM® TM411 – modułowy termometr
do zastosowań higienicznych i aseptycznychPublications (PU)12/13Polonês -
Szybkość w wielu wymiarach Termometry iTHERM_PS_10_12
Szybkość w wielu wymiarach Termometry iTHERM z technologią
QuickSens oraz QuickNeckPublications (PU)04/12Polonês -
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asettichePublications (PU)01/20Italiano -
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Fields of Activities (FA)12/19fr -
温度测量
过程工业用温度传感器和温度变送器
Fields of Activities (FA)12/14Chinês -
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori
per l'industria di processoFields of Activities (FA)04/18Italiano -
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Fields of Activities (FA)04/18Espanhol -
Sıcaklık Ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
Fields of Activities (FA)03/13Turco -
Field of activities FA Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Fields of Activities (FA)03/13Inglês -
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Fields of Activities (FA)02/20Alemão -
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Fields of Activities (FA)02/20Inglês -
Cleaning in Place (CIP)
Portfolio of Endress+Hauser solutions
Competence Brochure (CP)05/15Inglês -
Cleaning in Place (CIP)
Portfolio of Endress+Hauser solutions
Competence Brochure (CP)02/18Inglês -
Focus on the food industry
The best product fit for your
applicationsCompetence Brochure (CP)01/16Inglês -
iTHERM thermometers
TM401, TM402, TM411, TM412
Modular iTHERM thermometers with hygienic design
for the Food & Beverage and Life Sciences industriesInnovations (IN)08/17Inglês -
iTHERM Thermometer
TM401, TM402, TM411, TM412
Modulare iTHERM Thermometer im hygienegerechten Design für die
Lebensmittel- und pharmazeutische IndustrieInnovations (IN)08/17Alemão -
iTHERM® TM411
Новое поколение термометров для пищевой и фармацевтической
промышленностиInnovations (IN)04/12Russo -
iTHERM®
TM401, TM402, TM411, TM412
Sondes de température modulaires hygiéniques iTHERM® dédiées aux
industries agroalimentaires et pharmaceutiquesInnovations (IN)01/13fr -
Product video Temperature hygienic line TM4XX
640 x 360 MP4
05:14 min.Animation07/13Inglês -
Vidéo du produit Température gamme hygiénique TM4XX
480x270 flv
05:14 min.Animation07/13fr -
Produktvideo Temperatur Hygiene Linie TM4XX
1920 x 1080 WMV
05:14 min.Animation07/13Alemão -
Vidéo du produit Température gamme hygiénique TM4XX
640 x 360 MP4
05:14 min.Animation07/13fr -
Vidéo du produit Température gamme hygiénique TM4XX
1920 x 1080 WMV
05:14 min.Animation07/13fr -
Produktvideo Temperatur Hygiene Linie TM4XX
640 x 360 MP4
05:14 min.Animation07/13Alemão -
Product video Temperature hygienic line TM4XX
480x270 flv
05:14 min.Animation07/13Inglês -
Produktvideo Temperatur Hygiene Linie TM4XX
480x270 flv
05:14 min.Animation07/13Alemão -
Product video Temperature hygienic line TM4XX
1920 x 1080 WMV
05:14 min.Animation07/13Inglês -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TK40-, TM401-, TM411-
Número declaração: HE_00267_01.16
especificação do fabricante: EHEDG, Food hygieneManufacturer DeclarationAlemão , Inglês , fr -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código do Produto: TK40-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT411-, TT412-
Número declaração: HE_00886_01.17Manufacturer DeclarationAlemão , Inglês -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Magphant, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código do Produto: TTR35-, TT412-, TT411-, TMR35-, TM412-, TM411-, TM402-, TM401-, TM372-, TM371-, TM311-, TK40-, DTT35-
Número declaração: HE_01097_01.19
especificação do fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglês -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TK40-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TS111-, TS112-, TT411-, TT412-
Número declaração: MD-12028A-9Manufacturer DeclarationInglês -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código do Produto: TK40-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT411-, TT412-
Número declaração: HE_00886_02.17Manufacturer DeclarationAlemão , Inglês -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-
Número declaração: HE_00731_01.17
especificação do fabricante: RoHSManufacturer DeclarationInglês -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Magphant, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código do Produto: TTR35-, TT412-, TT411-, TMR35-, TM412-, TM411-, TM402-, TM401-, TM372-, TM371-, TM311-, TK40-, DTT35-
Número declaração: FDA_00127_03.17FDA DeclarationAlemão , Inglês -
RTD-thermometer, Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Explosion proof, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Explosion proof, Process RTD direct in contact, Process RTD Direct contact, Plugs RTD direct contact, Magphant, Low cost RTD General purpose, Industrial Modular Thermometer
Código do Produto: TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TMT470L-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMR35L-, TMR35-, TMR31L-, TMR31-, TM411-, TM401-, TH56-, TH55-, TH54-, TH53-, TH52-, TH51-, TR24-, TTR35-, TTR31-, TST90-, TST602-, TST487-, TST434-, TST41N-, TST414-, TST410-, TST40N-, TST310-, TST187-, TSM487-, TSM187-, TSC310-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TH27-, T55-, T54-, T53-, T15-, T14-, T13-, OTR96-, OTR95-, OTR94-, OTR93-, OTR92-, OTR91-, OTR90-, OTR35-, OTR31-, MLTTS01-, MLTTS00-, GPTL-, DTT35L-, DTT35-, DTT31L-, DTT31-, TAF11-, TH18-, TH17-, TH15-, TH14-, TH13-, TH12-, TH11-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TAF16-, TAF12T-, TAF12S-, TAF12D-
Número declaração: EC_00568_01.17EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
Process RTD General purpose, Process TC General purpose, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD Direct contact, Process TC Heavy duty, Process TC direct in contact, ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS
Código do Produto: TC10-, TC12-, TC13-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TM411-, TM412-, TR10-, TR45-, TR47-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TST310-, TC15-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TSC310-, TPR100-, TPC100-, TS111-
Número declaração: EC_00177_01.16EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, Low cost RTD General purpose
Código do Produto: TM412-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST40N-, TST41N-, TST434-, TM411-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM401-, TM402-
Número declaração: EC_00136_02.16EU DeclarationAlemão , Inglês -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, ACCESSORIES: T_INSERTS, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: RTD INSERT
Código do Produto: TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR10-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM111-, TM131-, TM411-, TM412-, TPC100-, TPR100-
Número declaração: EC_00169_02.16EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC direct in contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
Código do Produto: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR11-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TM412-, TM411-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Número declaração: EC_00177_02.16EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-
Número declaração: EC_00188_01.16EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic
Código do Produto: TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS101-, TS111-, TST310-, TST434-, TST602-, TR45-, TR44-, TR25-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TPR300-, TPR100-, TM411-, TM401-, TET300-
Região: Russia (TR CU)
Agente Certificador: EAC
Número da Certificação: TC RU D-DE.AZ01.B.01156MiscellaneousRusso -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM401-, TM411-
Região: China
Agente Certificador: ACMA
Número da Certificação: MD-17029A/09/ENMiscellaneousInglês -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-
Região: South Korea
Agente Certificador: KOSHA
Proteção: Ex ia IIC T6Explosion Protection -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Código do Produto: TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TS211-, TSC310-, TST310-, TR10-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TM111-, TM131-, TM411-, TPC100-, TPR100-
Região: China
Agente Certificador: NEPSI
Proteção: Ex nA IIC T6...T1 GcExplosion ProtectionInglês -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-, TM412-
Região: USA
Agente Certificador: FM
Categoria: I/2/A,B,C,D/T, I/1/A,B,C,D/T, II,III/1/E,F,G/T
Proteção: DIP, IS, NIExplosion ProtectionInglês -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-
Região: Europe (ATEX)
Agente Certificador: DEKRA
Categoria: II 1/2 D
Proteção: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbExplosion ProtectionInglês -
ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-, TS111-
Região: Russia (TR CU)
Agente Certificador: EACExplosion ProtectionRusso -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-, TM412-
Região: China
Agente Certificador: NEPSI
Proteção: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/GbExplosion ProtectionInglês -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Código do Produto: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR11-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TM411-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Região: Europe (ATEX)
Agente Certificador: DEKRA
Categoria: II 1/2 D, II 1/2 G, II 1 D, II 1 G
Proteção: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C DaExplosion ProtectionInglês -
Process RTD General purpose, Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Região: Canada, USA
Agente Certificador: CSA
Categoria: I/2/A,B,C,D, I/1/A,B,C,D T6...T4, II,III/1/E,F,G, I/zone 1, I/zone 0
Proteção: Ex ia IIC T6...T4 Ga, AEx ia IIC T6...T4 Ga, AEx/Ex [AEx/Ex ia] IIC T6...T4 GbExplosion ProtectionInglês -
ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-, TS111-
Região: Russia
Proteção: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC T6...T1 Da, Ex ia IIIC T6...T1 Da/DbExplosion ProtectionRusso -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-, TM412-
Região: International (IECEx)
Agente Certificador: DEKRA
Categoria: DA/DB
Proteção: Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°CExplosion ProtectionInglês -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Código do Produto: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TR11-, TR10-, TPC100-, TM411-, TST310-, TPR100-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Região: International (IECEx)
Agente Certificador: DEKRA
Proteção: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da, Ex ia IIIC Txxx°C Da/DbExplosion ProtectionInglês -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM411-
Região: Japan
Agente Certificador: JPN
Proteção: Ex ia IIC T4 Ga/GbExplosion ProtectionJaponês -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Magphant, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código do Produto: TTR35-, TT412-, TT411-, TMR35-, TM412-, TM411-, TM402-, TM401-, TM372-, TM371-, TM311-, TK40-, TE411-, DTT35-
Região: Canada, USA
Agente Certificador: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentInglês -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Magphant, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código do Produto: TTR35-, TT412-, TT411-, TMR35-, TM412-, TM411-, TM402-, TM401-, TM372-, TM371-, TM311-, TK40-, DTT35-
Região: Europe
Agente Certificador: TU MünchenHygienic EquipmentInglês -
Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM401-, TM411-
Região: International
Agente Certificador: EcolabHygienic EquipmentAlemão -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Process RTD Hygienic
Código do Produto: TT411-, TT412-, TM411-, TM412-
Região: Canada (CRN)
Agente Certificador: CRNPressure EquipmentInglês -
Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código do Produto: TM401-, TM411-, TMR31-, TMR35-
Região: Russia
Agente Certificador: Rosstandart
Número da Certificação: DE.C.32.004.A NO 53159/1MetrologyRusso -
Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código do Produto: TM401-, TM411-, TMR31-, TMR35-
Região: Russia
Agente Certificador: Rosstandart
Número da Certificação: IT.C.32.004.A_53053MetrologyRusso -
Process RTD General purpose, Process RTD Hygienic
Código do Produto: TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Região: Canada, USA
Agente Certificador: CSAOrdinary Location Product SafetyInglês -
Process RTD Explosion proof, Process RTD General purpose, Process RTD Hygienic, Process TC Explosion proof
Código do Produto: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Região: USA, Canada
Agente Certificador: CSAOrdinary Location Product SafetyInglês
Acessórios / peças sobressalentes
-
-
Order code 71044061
Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)
2x screws, 2x springs, 2x spring rings, 1x sealing CDI-connector
-
Order code 71182602
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
5x O-ring 3.69x1.78 5x 0-ring 74.7x2.75
-
Order code 71182606
Spare parts kit sealing TA30R
5x O-ring 57x2.5 5x O-ring 64.3x1.8 blau
-
Order code 71182607
-
Order code 71367406
-
Order code 71367427
-
Order code 71383294
-
Order code 71484871
-
Order code 60022519
plug screw fitting G1/2 1.4435
-
Order code 71383277
Compression fitting M24x1.5, d6 cpl.
-
Order code 71215757
Spare Part Kit Press-Screw TK40 G1/4 d6
-
Order code 71217633
Spare Part Kit Press-Screw TK40 G1/2 d6
-
Order code 52018765
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1
Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Usage: TMR35.
-
Order code 52028295
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1
Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.
-
Order code 60017887
Adapter for Ingold connection
-
Order code 71405560
Weld in adapter M12x1.5 1.4435/316L
-
Order code 71424800
G1/2 metal to metal weld in adapter
for connection with G1/2" female thread. Material 316L/1.4435. 2x leakage bore.
-
Order code 52021717
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ 75. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.
-
Order code 52001052
Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51B, FTL80, TMR35, QMW43.
-
Order code 52011897
Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL41 FTL50/FTL50H, FTL51B, FTL80, QMW43, TMR35.
-
Order code 52014473
O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G3/4, 316L (52001052) flush mount, 316L, 3.1 (52011897) flush mount, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81.
-
Order code 52001051
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.
-
Order code 52011896
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.
-
Order code 71093129
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.
-
Order code 52014472
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.
-
Order code 52001221
Weld-in adapter G1, adjustable, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL51B, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.
-
Order code 52011898
Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.
-
Order code 52014424
Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.
-
Order code 71249291
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
-
Order code XPT0004-
-
Order code XPT0002-D1
Plug 2x 7/8" PA, NPT1/2, 316, IP67. NEMA6, -40...+105oC;
-
Order code XPT0002-D2
Plug 2x 7/8" FF, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;
-
Order code XPT0002-D3
Plug 2x M12 PA, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;
-
Order code XPT0002-DA
Plug 7/8" PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC
-
Order code XPT0002-DB
Plug 7/8" FF, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC
-
Order code XPT0002-DC
Plug M12 PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC
-
Order code XPT0002-DD
Plug M12 8-pole M20, 316L, IP67, -30...+90oC;
-
-
-
Nr A Order code TA30A-
Terminal Head TA30A
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).
-
Nr A Order code TA30R-
Terminal Head TA30R
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: screwed, optional window. Material: Stainless Steel 316L. Colour: Steel (no coating). Ambient Temp.: -50...85/130 oC (display/standard). Protection: IP66/68, NEMA4X; IP69K (housing). :: easy wiring through best accessibility. :: compact desing and low weight.
-
Nr A Order code TA30S-
Terminal Head TA30S
Retainer for terminal block or head transmitter. Cover: screwed. Material: Polypropylene. Colour: white. Ambient Temperature: -30...+130oC. Protection: IP65, NEMA4X (housing). :: easy wiring through good accessibility. :: compact design, low weight.
-
-
-
Order code TK40-
Compression Fitting TK40
Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.
-
Order code XPT0001-
-
Order code TE411-
Extension Neck TE411
Separate extension tube for modular, hygienic thermometers. Metrical version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.
-
Order code TS111-
Insert iTHERM TS111
Replaceable. Metric version according DIN43735.
-
Order code TT411-
iTHERM TT411 Thermowell
Thermowell with hygienic design. Metrical version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.
-
-
-
Nr B Order code TMT180-
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.
-
Nr B Order code TMT181-
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.
-
-
-
Order code TMT71-
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.
-
Order code TMT72-
iTEMP TMT72, Transmitter HART
2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.
-
-
-
Nr B Order code TMT84-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.
-
Nr B Order code TMT85-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.
-
Nr B Order code TID10-
Display Unit Head Transmitter
to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.
-
Nr B Order code TMT182-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.
-
Nr B Order code TMT82-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.
-
-
-
Order code FXA195-
Commubox FXA195
Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.
-
Order code READWIN-
Readwin 2000 Operation + Read. software
-
Order code TXU10-
Configuration Kit TXU10
for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.
-
Order code DIENST-
Service
-
Order code TM411-
iTHERM TM411
Modular hygienic resistance thermometer. Metrical version with exch. insert for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries. With or w/o thermowell. Measuring range: -200...+600oC / -328...1.112oF (depending on the configuration). ::Fastest response times for optimal process control through iTHERM QuickSens insert. ::Maximum robustness for highest process safety through iTHERM StrongSens insert. ::Cost savings with recalibrations through iTHERM QuickNeck coupling.
-
-
Predecessor