Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

iTEMP TMT80
Temperature head transmitter

Product picture temperature head transmitter iTEMP TMT80 ©Endress+Hauser
Product picture temperature head transmitter iTEMP TMT80 with terminal assignment ©Endress+Hauser

Transformation of the sensor signals into stable and standardized output signal for all industries

This transmitter is configurable and supports both selected resistance sensor types and thermocouples. In order to obtain the highest measurement precision, linearization characteristics for every type of sensor are stored in the transmitter.
The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This offers fast, easy and cost-saving temperature measuring and reliable measurement values for a wide range of non-ex industry applications.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

  • Especificações resumidas

    • Accuracy

      (Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K
      (Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F

please wait Loading alternative products

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • 2-wire technology, 4 to 20 mA analog output

    • Fault signal on sensor break or short circuit,
      presettable to NAMUR NE 43

    • Meets the EMC requirements as per NAMUR NE 21

    • Galvanic isolation 500 V (input/output)

    • Application specific measuring range setting

  • Campo de aplicação

    • PC programmable (PCP) temperature head transmitter for converting various input signals into a scalable 4 to 20 mA analog output signal

    • Suitable for resistance thermometer (RTD) and thermocouple (TC)

    • Device configuration using PC with configuration kit...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Head transmitter

  • Input

    1 x RTD, TC

  • Output

    1 x analog 4...20 mA

  • Auxiliary power supply

    8...35 V DC

  • Communication

    PCP (pc-programmable)

  • Installation

    Terminal head form B

  • Accuracy

    (Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K

    (Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F

  • Galvanic isolation

    yes

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification