Esse produto não está mais disponível.
Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.
Predecessor
-
Successor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica Simplicidade Variável
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical information, TC88 Omnigrad S (valid from 2005 to 2012)
Modular TC assembly, extension neck and threaded connection for
installation in an
existing thermowellEN PT 01/02/201029/08/2005Idioma:
Inglês
Versão:
01/02/2010
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI279ten_0210.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TR88, TC88
Sensor de temperatura modular
TR88 com unidade eletrônica de resistência (RTD)
TC88 com unidade eletrônica termopar (TC)EN PT 28/05/202117/01/201921/04/201515/04/201510/12/2012Idioma:
Português
Versão:
28/05/2021
Tamanho do arquivo:
926.1 KB
Nome do arquivo:
TI01098TPT_0521.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Sensores de temperatura RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN PT 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Idioma:
Português
Versão:
28/03/2023
Tamanho do arquivo:
453.8 KB
Nome do arquivo:
XA00072RPT_1623-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN PT 30/08/202315/05/202331/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
30/08/2023
Tamanho do arquivo:
474.5 KB
Nome do arquivo:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC unidades eletrônicas e cabos dos sensores de temperatura
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN PT 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Português
Versão:
30/03/2023
Tamanho do arquivo:
460.1 KB
Nome do arquivo:
XA00100RPT_1823-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN PT 10/03/202002/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
10/03/2020
Tamanho do arquivo:
171.9 KB
Nome do arquivo:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PT 31/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
31/07/2020
Tamanho do arquivo:
173.5 KB
Nome do arquivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Sensores de temperatura RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx °C DcEN PT 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Idioma:
Português
Versão:
20/11/2023
Tamanho do arquivo:
454.3 KB
Nome do arquivo:
XA00044RPT_2023-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemão
Versão:
17/05/2023
Tamanho do arquivo:
17.9 MB
Nome do arquivo:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-