Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

RTD Thermometer TSM187

Product picture of resistance thermometer TSM187 ©Endress+Hauser

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style
    modular temperature assembly
    threaded process connection
    with neck
    incl. thermowell / protection tube (metal)
    transmitter included (fixed range)

  • Thermowell / protection tube

    welded protection tube

  • Insert / probe

    mineral insulated (MI), flexible

  • Outer diameter protection tube / Insert

    9,0 mm (0,35'')

  • Max. immersion length on request

    up to 400,00 mm (15,75'')

  • Material protection tube/ thermowell

    1.4404 (316L)

  • Process connection

    male thread:
    G1/2"

  • Tip shape

    straight

  • Surface roughness Ra

    Not defined

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -30 °C ...300 °C
    (-22 °F ...572 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 18 s
    t90 = 55 s

  • Integration head transmitter

    yes (4 ... 20 mA)

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • A
    • Nr A Order code TPR100-

      Insert TPR100

      Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration).

    • Order code TMT187-

      iTEMP TMT187, Head Transmitter RTD

      Temperature transmitter Application: RTD. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

  • Successor

    • Produtos simples

    • Fácil de escolher, instalar e operar

    Excelência técnica

    Simplicidade

    • Produtos padrão

    • Confiável, robusto e baixa manutenção

    Excelência técnica

    Simplicidade

    • Produtos com tecnologia de ponta

    • Altamente funcional e prático

    Excelência técnica

    Simplicidade

    • Produtos especializados

    • Desenvolvidos para aplicações exigentes

    Excelência técnica

    Simplicidade

    Variável

    Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
    • F
    • L
    • E
    • X

    Versão Fundamental

    Atende suas necessidades básicas de medição

    Excelência técnica
    Simplicidade
    • F
    • L
    • E
    • X

    Versão Lean

    Lida com seus principais processos facilmente

    Excelência técnica
    Simplicidade
    • F
    • L
    • E
    • X

    Seleção Extended

    Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

    Excelência técnica
    Simplicidade
    • F
    • L
    • E
    • X

    Versão Xpert

    Controla suas aplicações mais difíceis

    Excelência técnica
    Simplicidade

    Variável