The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Your career with Endress+Hauser

Suporte online

Fale conosco

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop

iTHERM TrustSens TM372

100% de conformidade - 0% de esforço
Excepcional tecnologia de sensor com função de auto-calibração

  • iTHERM Sensor de temperatura compacto para aplicações higiênicas TrustSens TM372, US Style ©Endress+Hauser
  • iTHERM TrustSens TM372 Sensor de temperatura compacto para aplicações higiênicas com função de autocalibração, US Style ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - 100% de conformidade – 0% de esforço

  • iTHERM Sensor de temperatura compacto para aplicações higiênicas TrustSens TM372 com função de autocalibração, US Style ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - o sensor de temperatura da indústria alimentícia

  • iTHERM Sensor de temperatura compacto para aplicações higiênicas TrustSens TM372 com função de autocalibração, US Style ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - o sensor de temperatura para todas as aplicações higiênicas e assépticas

  • iTHERM Sensor de temperatura compacto para aplicações higiênicas TrustSens TM372 com função de autocalibração, US Style ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - o sensor de temperatura para a indústria farmacêutica

  • iTHERM Sensor de temperatura compacto para aplicações higiênicas TrustSens TM372 com função de autocalibração, US Style ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - o sensor de temperatura da indústria de bebidas

  • iTHERM Sensor de temperatura compacto para aplicações higiênicas TrustSens TM372 com função de autocalibração, US Style ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - o sensor de temperatura da indústria de laticínios

  • iTHERM Sensor de temperatura compacto para aplicações higiênicas TrustSens TM372 com função de autocalibração, US Style ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - Segurança para suas aplicações

Sensor de temperatura compacto para aplicações higiênicas e assépticas
O Sensor de temperatura para aplicações higiênicas iTHERM TrustSens se destina a usuários das indústrias de Ciências da Vida e Alimentos e Bebidas que desejam a conformidade perfeita com os regulamentos da FDA e/ou com as normas de BPF. iTHERM TrustSens elimina o risco de não conformidades não detectadas e é diferenciado por auto-calibrações automatizadas incorporadas antes de cada lote durante o SIP resultando em segurança maximizada do produto e eficiência de processo.

Benefícios

  • Redução de riscos e custos graças à autocalibração e à "Heartbeat Technology"

  • Sem tempo de inatividade de produção devido a uma autocalibração automática automatizada e totalmente rastreável

  • Documentação automatizada, memória para 350 pontos de calibração

  • Certificado de calibração para impressão - processo de auditoria

  • Eliminação de falhas de não conformidade ou não detectadas

  • Certificações e aprovações internacionais:
    – EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA Uso geral

  • Maior precisão do ponto de medição através da correspondência sensor-transmissor

Campo de aplicação

  • Projetado especialmente para uso em aplicações higiênicas e assépticas nos setores industriais de alimentos e bebidas e life and science

  • Faixa de medição: –40 a +160 °C (–40 a +320 °F)

  • Faixa de pressão de até 50 bar (725 psi)

  • Classe de proteção IP67/68 ou IP69K

  • Comunicação: saída analógica 4 a 20 mA, protocolo HART®

Características e especificações

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes