Especificações resumidas
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
Campo de aplicação
Our award-winning iTHERM TrustSens TM371 sanitary RTD features the world's first self-calibrating Pt100 sensor unit! The hygienic temperature transmitter with Heartbeat Technology effectively eliminates the risk of undetected non-conformities, reduces production downtime while increasing product safety and process efficiency in food, beverage and life sciences applications. The instrument complies with FDA and GMP regulations and integrates with the Netilion cloud-based Industry 4.0 ecosystem.
Designed for critical hygienic / aseptic applications in life sciences, food & beverage
RTD self-calibration in processes such as SIP, UHT, edible oil refining, industrial deep fat frying
Measuring range: -40 to 190 °C (-40 to 374 °F)
Protection class: IP65/67 or IP69
Signal output: 4 to 20 mA, HART®
Optional: Secure Bluetooth® and/or WirelessHART® (requires FieldPort SWA50)
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA General Purpose, Explosion protection, e.g. ATEX/IECEx
Benefícios
Reduce risks and costs by implementing fully automated, traceable inline RTD sensor self-calibration; Eliminate non-conformities or undetected failures
True RTD sensor self-calibration making use of the Curie effect; Built-in, long-term stable fix point reference with complete traceability of calibration chain to ITS-90
Full instrument diagnostics, monitoring and verification with Heartbeat Technology
Automated process documentation, built-in memory for 350 calibration events; 24/7 access to printable, audit proof calibration certificates, on-site or through cloud-based system integration
Built-in 4 to 20 mA loop check function saves time and increases process safety
Highest temperature measurement precision: individual transmitter-sensor matching from factory for improved RTD accuracy
Vídeos
Versão Xpert
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
iTHERM Monitoramento de calibração TrustSens
Versão em português - 12/2022
Memograph M RSG45 em conexão com iTHERM TrustSens TM37x e o software Field Data Manager (FDM)
EN PT 15/12/202230/11/2018Idioma:
Português
Versão:
15/12/2022
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
BA01887RPT_0222-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Sensor de temperatura compacto no estilo métrico para aplicações
sanitárias e assépticas
Comunicação HARTEN PT 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Idioma:
Português
Versão:
31/10/2022
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI01292TPT_0822-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Português
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2423.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
iTHERM Monitoramento de calibração TrustSens
Memograph M RSG45 em conexão com iTHERM TrustSens TM37x e o software
Field Data Manager (FDM)EN PT 15/12/202230/11/2018Idioma:
Português
Versão:
15/12/2022
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
BA01887RPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA iTHERM TrustSens TM371
Sensor de temperatura compacto em estilo métrico com autocalibração
Comunicação HARTEN PT 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Idioma:
Português
Versão:
31/10/2022
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
BA01581TPT_0622-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Termômetro compacto com função autocalibrante
Comunicação HART®EN PT 19/01/202331/03/202220/01/202126/07/201823/02/2018Idioma:
Português
Versão:
19/01/2023
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
KA01272TPT_0523-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Idioma:
Inglês
Versão:
13/05/2022
Tamanho do arquivo:
326.3 KB
Nome do arquivo:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Sensor de temperatura compacto no estilo métrico para aplicações
sanitárias e assépticas
Comunicação HART®
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN PT 07/03/2022Idioma:
Português
Versão:
07/03/2022
Tamanho do arquivo:
411 KB
Nome do arquivo:
XA02834TPT_0122-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Idioma:
Inglês
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
800.3 KB
Nome do arquivo:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature measurement solution
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature
measurement
solution
100% compliance, 0% effort
With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser
offers
optimized process verification and higher safety at minimum effort to
users in the
life sciences and food & beverage industries.
The bundle consisting of iTHERM TrustSens TM371 self-calibrating
temperature
sensor, Memograph M RSG45 data manager and FDM Software offers FDA-
compliant process verification, automated, audit-proof documentation and
enables
predictive maintenance.Idioma:
Inglês
Versão:
08/02/2019
Tamanho do arquivo:
535.3 KB
Nome do arquivo:
EH_iTHERM_TrustSens_Calibration_Monitoring_PU01310T_EN_0119.pdf
-