Especificações resumidas
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
63% rt = 3 s
-
Max. process pressure (static)
Not applicable
-
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 100" (2540 mm)
others on request
Campo de aplicação
The robust device is a unit ready for use within and existing thermowell and includes various housing transmitter heads to meet the application and space requirement needs. The unit offers enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of connections, dimensions and materials (like 316L SS and Hastelloy C276) offer flexible application possibilities.
The T15 temperature sensor is a RTD assembly designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals.
The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element and sheath.
The sensor assembly can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Refineries
Offshore Platforms
Benefícios
FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
T13, T14 and T15
Explosion proof RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert
and enclosure for process industryEN PT 10/01/202313/01/202131/05/201812/05/201526/10/2009Idioma:
Inglês
Versão:
10/01/2023
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI00126REN_1623-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
T15 Compact Instructions
RTD explosion proof assembly
EN PT 04/02/201305/07/200723/03/2007Idioma:
Inglês
Versão:
04/02/2013
Tamanho do arquivo:
680 KB
Nome do arquivo:
Ka00238ren_1312.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
T15, T55, TU211, TU221
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100120Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2019
Tamanho do arquivo:
69.6 KB
Nome do arquivo:
160100120.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
T15, T55, TU211, TU221
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100117Idioma:
Inglês
Versão:
26/08/2019
Tamanho do arquivo:
60.9 KB
Nome do arquivo:
160100117.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
T15, T55, TU221, TU211
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100115Idioma:
Inglês
Versão:
26/08/2019
Tamanho do arquivo:
55.8 KB
Nome do arquivo:
160100115.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Idioma:
Inglês
Versão:
19/12/2022
Tamanho do arquivo:
97 KB
Nome do arquivo:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
T15, T55, TU211, TU221
FM:
Control Drawing XP, DIP
160100119Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2019
Tamanho do arquivo:
63.7 KB
Nome do arquivo:
160100119.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T15, T55, TU211, TU221
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof
T55, RTD insert TU211, TC insert TU221
Installation Notesfor Hazardous LocationsEN PT 24/11/202020/02/201402/01/2007Idioma:
Inglês
Versão:
24/11/2020
Tamanho do arquivo:
66.6 KB
Nome do arquivo:
160100120.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Temperature assemblies T15, T55 Measurement inserts TU221, TU211 Installation notes for CSA explosion proof approved apparatus
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation NotEN PT 19/03/202001/11/201101/03/2006Idioma:
Inglês
Versão:
19/03/2020
Tamanho do arquivo:
283.8 KB
Nome do arquivo:
160100115.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Temperature assemblies T15, T55 Measurement inserts TU211, TU221 Installation notes for CSA explosion proof approved apparatus XP, DIP, NI
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation NotEN PT 19/03/202001/11/201102/06/2006Idioma:
Inglês
Versão:
19/03/2020
Tamanho do arquivo:
324.4 KB
Nome do arquivo:
160100117.pdf
-