Ao medir a temperatura, a escolha do sensor é uma das decisões mais importantes a serem tomadas. Os termopares (TCs) e os detectores de temperatura de resistência (RTDs) são comumente usados em aplicações industriais. Comprovados na indústria de processos há décadas, os RTDs funcionam com base no princípio de que a resistência elétrica do metal sensor aumenta com o aumento da temperatura. Essa mudança na resistência é medida e convertida em leituras de temperatura.
Explicação: RTD - Detectores de temperatura de resistência
Princípio de funcionamento do detector de temperatura resistivo: detecção de temperatura com base na resistência
Diferentes tecnologias de sensores RTD
Sensores Pt100 patenteados da Endress+Hauser: iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSens, iTHERM TrustSens
Explicação: RTD - Detectores de temperatura de resistência
Princípio de funcionamento do detector de temperatura resistivo: detecção de temperatura com base na resistência
Diferentes tecnologias de sensores RTD
Sensores Pt100 patenteados da Endress+Hauser: iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSens, iTHERM TrustSens
Benefícios
- Alta precisão em uma ampla faixa de temperatura
- Resposta praticamente linear, o que facilita a calibração e a interpretação
- Adequado para uma faixa de temperatura moderada: -200°C (300°F) a +850°C (1562°F)
- Boa estabilidade e repetibilidade a longo prazo
- Baixo efeito de autoaquecimento, resultando em erros de medição mínimos
O que são RTDs?
Tipos de detectores de temperatura de resistência
Um sensor RTD é geralmente um segmento de fio feito de um metal puro, como platina, níquel ou cobre. Ele está disponível como um sensor de película fina, em que o fio é colocado em um corpo de cerâmica, ou como um fio enrolado em uma construção de hélice em torno de uma bobina de vidro ou cerâmica. Os RTDs mais comumente usados são os sensores de platina Pt100 (padrão da indústria). O 100 em Pt100 representa a resistência nominal de 100 ohms a 0°C (32°F).
O sensor Pt100 também é conhecido como PTC, que significa "coeficiente de temperatura positivo", o que significa que a resistência aumenta com o aumento da temperatura. Um RTD Pt100 é adequado para a medição de temperaturas entre -200°C (300°F) e +850°C (1562°F), dependendo do sensor e do design. É importante observar que os sensores RTD não seguem uma curva linear ideal de resistência à temperatura e, infelizmente, o RTD se torna menos linear à medida que a temperatura aumenta. O uso de transmissores de temperatura pode compensar essas não linearidades. A Endress+Hauser desenvolveu tecnologias de sensores inovadoras e patenteadas, como o iTHERMStrongSens com a mais alta resistência à vibração, o sensor de resposta rápida iTHERMQuickSens e o iTHERMTrustSens com função de autocalibração. Os instrumentos RTD da Endress+Hauser atendem à classe de precisão A da IEC 60751 como padrão.
O elemento sensor certo para sua aplicação
Diversos fatores influenciam a escolha entre os sensores de temperatura TC e RTD, e todos eles dependem dos requisitos específicos da aplicação.
- Precisão: Os RTDs são geralmente mais precisos do que os TCs, especialmente em faixas de temperatura mais baixas
- Faixa de temperatura: Os TCs são adequados para medições de temperaturas mais altas, enquanto os RTDs são geralmente usados para medições de temperaturas mais baixas
- Tempo de resposta: Os TCs normalmente respondem mais rápido do que os sensores de temperatura RTD
- Durabilidade: Os TCs podem suportar ambientes mais severos (pressão, vibração, ambiente corrosivo etc.) do que os RTDs
- Custo: em geral, os TCs são mais baratos do que os sensores de temperatura RTD
- Confiabilidade: Os TCs são mais suscetíveis à interferência eletromagnética do que os RTDs
- Escolha do material: Em comparação com os sensores de temperatura RTD, os TCs oferecem apenas um número limitado de opções para faixas de temperatura específicas