Automação de processo com tecnologia FOUNDATION Fieldbus
Reduza CapEx e OpEx com o fieldbus que incorpora o know-how do engenheiro de processos
O FOUNDATION Fieldbus fornece comunicação digital sobre arquiteturas de dois fios e atende a todos os requisitos em um moderno sistema de barramento. Com o FOUNDATION Fieldbus, os dados do equipamento tornam-se parte integrante do sistema de controle e de operação. A tecnologia fornece a interface ideal para programas de planejamento e manutenção em execução em sua fábrica. FOUNDATION Fieldbus é adequado para aplicações em área classificada.
Os benefícios do FOUNDATION Fieldbus
Trabalhamos em conjunto com a Fundação Fieldbus para aumentar os benefícios da tecnologia FOUNDATION Fieldbus:
Menos espaço, menos hardware, menos despesas de capital
Engenharia simples com instalação rápida e comissionamento
Interoperabilidade total de todos os equipamentos FOUNDATION Fieldbus certificados
Acesso a todos os equipamentos de campo para configuração e diagnóstico
Suporte à classificação de diagnóstico NAMUR NE 107
Fácil integração em sistemas de controle e gerenciamento de ativos
Integração de equipamentos
Os equipamentos fieldbus da FOUNDATION Fieldbus se conectam diretamente a um DCS através de uma placa de E/S FOUNDATION Fieldbus H1.
A fim de garantir uma integração perfeita nos sistemas DCS:
Os equipamentos FOUNDATION Fieldbus são testados e certificados em laboratórios independentes credenciados pela Fieldbus Foundation
Nossos equipamentos são lançados pelos principais fornecedores de sistemas HOST para o sistema deles
Nossos equipamentos são adicionalmente testados com todos os sistemas DCS relevantes sob condições de operação típicas
Operação e gerenciamento de equipamentos
Informações sobre o equipamento FOUNDATION Fieldbus (parâmetros, status etc.) podem ser acessadas por:
Um quadro FDT, por ex. FieldCare, que requer um assim chamado DTM para cada tipo de equipamento
Uma ferramenta de operação DD/EDD como um Field Xpert SFX350/SFX370 portátil e diversas Ferramentas de Gerenciamento de Ativos como AMS, PRM etc.
Nós oferecemos DTMs, DDs e EDDs para todos os nossos equipamentos FOUNDATION Fieldbus e asseguramos que eles estejam integrados nas ferramentas acima mencionadas.
Drivers de equipamento e certificados
Os arquivos de descrição do equipamento e os certificados podem ser obtidos na área de download de cada produto.
Fornece comunicação digital em arquiteturas de dois fios
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
Downloads
-
Competence brochure FOUNDATION fieldbus
With FOUNDATION fieldbus, device data become an integral part of the control and operating system. The technology provides the optimum interface for the planning and maintenance of your plant.
Tamanho do arquivo:
Nome do arquivo: