Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada

Para medições de composição química e qualidade de alto desempenho em tempo real do laboratório ao processo

O que é espectroscopia Raman?
A espectroscopia Raman utiliza comprimentos de onda específicos de luz laser que interagem com moléculas para causar espalhamento. Uma pequena quantidade de luz laser mudará devido à transferência de energia (mudança Raman). Os fótons retroespalhados são coletados e filtrados pela separação da luz Raman. Um detector CCD identifica uma "impressão digital" única dos componentes químicos e quantifica a quantidade de cada um, tornando a espectroscopia Raman uma excelente técnica para análise precisa da composição.

Benefícios

  • Rápida implementação Software compatível com automação de interface intuitiva, um parceiro confiável com um longo histórico de experiência em Raman e uma vasta rede global de suporte ao cliente
  • Eficiência do processo otimizada Entrega mais rápida de dados de medição altamente precisos em tempo real juntamente com escalabilidade simplificada do laboratório ao processo
  • Segurança aprimorada Técnicas de medição não invasivas e confiáveis que minimizam a intervenção humana enquanto maximizam as funções de prevenção de riscos
  • Maior qualidade do produto Conformidade mais fácil com regulamentações da indústria através de maior visibilidade do processo e controle mais rígido de parâmetros de qualidade
  • Custos mais baixos
    Manutenção reduzida, desperdício de produto e limpeza reduzidas ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e disponibilidade da planta

Sistemas Raman totalmente escaláveis
Os sistemas Raman da Endress+Hauser aproveitam o poder da espectroscopia Raman para realizar medições químicas contínuas e em tempo real em qualquer ambiente, sem a necessidade de extrair, preparar ou destruir a amostra nativa. Com mais de 40 anos de experiência, a profundidade e a amplitude de nosso portfólio permitem que nossos clientes obtenham insights químicos para ajudar a simplificar o desenvolvimento de produtos, fornecer escalabilidade analítica e garantir a qualidade do produto por meio da automação de processos.

728 Produtos
Filtrar X icon

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Download
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Download
document icon
Raman single-use technology for bioprocessing
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
download icon Download