Medição de
nível hidrostática
Waterpilot FMX21

Waterpilot FMX21 ©Endress+Hauser
Waterpilot FMX21 ©Endress+Hauser
Waterpilot FMX21 ©Endress+Hauser
Waterpilot FMX21 ©Endress+Hauser

Princípio de medição de pressão

Sonda de nível confiável e robusta com célula de cerâmica para medição e HART

Geralmente, o transmissor Waterpilot FMX21 com célula de cerâmica capacitiva e livre de óleo é usado em aplicações de processo e ambientais para medição de nível hidrostática. Com a saída HART, as faixas de medição podem ser ajustadas livremente e a medição de nível com compensação da densidade pode ser ativada. Ele é certificado para água potável e oferece medição da temperatura integrada. Há também versões para aplicações em efluentes e lodo ou em água salgada.
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
    • Sensor de cerâmica robusto, de alta pureza (99,9% Al2O3) resistente à sobrecarga

    • Expansão flexível de 4 a 20 mA com saída HART 6.0 sobreposta

    • A mais alta precisão de nível usando correção de densidade com compensação de temperatura

    • Medição simultânea de...

  • Campo de aplicação

    Três diferentes versões para água potável, efluentes e esgoto, água salgada.

    • Conexões de processo: braçadeira de suspensão, prensa-cabo

    • Temperatura: –10 a +70°C (14 a 158°F)

    • Faixa de medição: 0 a 20 bar / 200 m H20 (0 a 300 psi / 600 pés H2O)

    • Precisão: ±0,2...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Hydrostatic pressure

  • Characteristic

    Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement,

    Diameter = 22 mm: General applications, fresh water

    Diameter = 42 mm: Waste water applications

    Diameter = 29 mm: Salt water applications

  • Supply voltage

    10.5 ...35V DC

  • Reference Accuracy

    0.2%

    0.1% (optional)

  • Long term stability

    0.1% of URL/year

  • Process temperature

    -10°C...70°C
    (14°F...158°F)
    Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
    (32°F...122°F)

  • Ambient temperature

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diameter 29 mm (1.14"):

    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Measuring cell

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

  • Process connection

    Suspension clamp

    Cable mounting screws

  • Communication

    4...20 mA

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Marine approvals

    GL/ ABS/ BV/ DNV

  • Drinking water approvals

    NSF/ KTW/ ACS

  • Measuring principle

    Hydrostatic

  • Characteristic / Application

    Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement,

    Diameter = 22 mm: General applications, Fresh water

    Diameter = 42 mm: Waste water applications

    Diameter = 29 mm: Salt water applications

  • Specialities

    Automatic density compensation

    Version w/o metal parts in contact to process

  • Supply / Communication

    10.5 ...35 VDC

  • Accuracy

    0.2%

    0.1% (optional)

  • Long term stability

    0.1% of URL/year

  • Ambient temperature

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diameter 29 mm (1.14"):

    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Process temperature

    -10°C...70°C
    (14°F...158°F)
    Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
    (32°F...122°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...20 bar
    (1.5 psi...300 psi)

  • Main wetted parts

    Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic

    Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic

    Extension cable: PE, PUR, FEP

  • Process connection

    Suspension clamp

    Cable mounting screws

  • Max. measurement distance

    200 m H2O
    (656 ft H2O)

  • Communication

    4...20 mA

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Marine approval

    GL/ ABS/ BV/ DNV

  • Drinking water approvals

    KTW/ NSF/ ACS

  • Options

    Absolute measuring cell

    Integrated temperature sensor Pt100, 4-wire

    customer specific adjustment

    customer specific cable marking

  • Application limits

    Measuring cell: ceramics

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52005578

      Pressure compensation Waterpilot

      Consists of: 10x teflon filter. 5x filter socket. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 52008999

      Protection press.sensor Waterpilot, 5pc.

      Caps to protect the membrane. Usage: FMX21, FMX167, 22mm.

    • Order code 917755-0000

      Protection cover, PFA

      Usage: DB4x/DB5x, FMX165, FMX167/FMX21 42mm.

    • Order code 52006151

      Mounting clamp FMX21, FMX167, 316L

      Usage: FMX21, FMX167. Cable fixing (5.5-10.5mm).

    • Order code 52006153

      Additional weight FMX21, FMX167, 316L

      Heightening of sensor-weight at 300g. Several weights per probe are possible. Diameter 22mm/0.87in + 29mm/1.15in. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 52008264

      Cable-mounting-screw G1-1/2, 304

      Usage: mounting FMX21, FMX167.

    • Order code 52008938

      Binding posts terminal box FMX21, FMX167

      Quadruple screw terminals for Pt100 cabeling within housing 52006152. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 52009311

      Cable-mounting-screw NPT1-1/2, 304

      Usage: mounting FMX21, FMX167.

    • Order code 52011868

      Test adapter FMX21, FMX167

      Pressure admission + function test. Diameter 22mm/0.87in + 29mm/1.15in. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 71222671

      Shorten.kit extension cable FMX21,FMX167

      Shortening kit for cable. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 52006152

      Terminal box 120x80x55, PC

      Housing incl. screw terminals for probe connection (without Pt100), incl. compensation filter. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 71325087

      HART communication resistor Ex / non Ex

      Usage: FMG50, FMR20, FMX21 with RIA15.