The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Your career with Endress+Hauser

Suporte online

Fale conosco

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop
Medição da pressão diferencial

Medição da pressão diferencial

Medição de nível contínuo, vazão e da pressão diferencial

Os transmissores de pressão diferencial com sensores de pressão piezoresistivos e membrana metálica soldada ou pressão diferenciada eletrônica ou selo diafragma são usados principalmente na indústria de processo. Deltabar oferece medição contínua de nível em líquidos, bem como na medição de volume ou vazão mássica. Também é possível fazer o monitoramento do filtro com o transmissor de pressão diferencial. Confira a ampla faixa de equipamentos Deltabar e clique no botão abaixo.

Medição da pressão diferencial

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Acesse o applicator

Além dos equipamentos de pressão com selo diafragma ou de silicone para medição de nível, o Deltabar de diferenciação de pressão eletrônica é um sistema de pressão diferenciada que combina dois módulos de sensores e um transmissor. Em aplicações de nível, o sensor de alta pressão (HP) mede a pressão hidrostática. O sensor de baixa pressão (LP) mede a pressão da cabeça. O nível ou pressão diferencial é calculado no transmissor usando estes dois valores digitais.

  • Pressão do princípio de medição

Medição da pressão diferencial: Princípio de medição

Célula de silício: a pressão de operação desvia o diafragma de isolamento do processo e um fluido de enchimento transfere a pressão para uma ponte de resistência (tecnologia de semicondutores). A variação dependente da pressão na tensão de saída da ponte é medida e avaliada.

Vedação de diafragma: a pressão de funcionamento atua sobre o diafragma de isolamento do processo do selo diafragma e é transferida para o diafragma de isolamento do processo do sensor por um fluido de enchimento.

Benefícios

  • Com célula de silício para pressões de processo de até 700bar (10.500psi)

  • Pequenas conexões de processo embutidas e célula de silício com resistência de sobrecarga garantida

  • Com temperaturas de processo do selo diafragma de -70 até +400°C (-94 a +752°F)

  • O sistema eletrônico de pressão diferencial elimina os problemas mecânicos tradicionais resultando em maior disponibilidade e confiabilidade do processo. Além disso, os riscos de segurança são minimizados graças à arquitetura e ao projeto do sistema de diferenciação de pressão eletrônica

  • Contacte seu centro de vendas.