Especificações resumidas
-
Temperatura ambiente
Faixa:
-40 a 70 °C / -40 a 158 °F -
Cabo de fibra óptica
Comprimento: 5000 mm / 196,86 pol. (comprimentos customizados disponíveis)
Raio de curvatura: 152,4 mm/ 6 polegadas
Campo de aplicação
The KFOC1 Raman fiber-optic cable connects Raman analyzers and probes with a CSA-rated assembly combining optical and electrical interlock components. Rated for indoor/outdoor use, it ensures secure, protected connections. While this cable remains widely used, the new KFOC1B Raman fiber-optic cable model offers upgraded certification and enhanced flexibility. Both cables feature electro-optical (EO) connectors and come in various lengths with extensions for easy installation and remote analysis.
Used in Raman Rxn embedded analyzer installations
Supports remote analysis of both lab and process measurements
Used in a variety of industries: Life Sciences, Chemical, Oil & Gas, Food and Beverage
Benefícios
Simple plug and lock design
Integrated safety interlock to prevent laser exposure
Certified for hazardous area environments
Indoor/outdoor rated cable - flame retardant, fungus resistant, internal strength member
Available in different fiber lengths to meet your installation requirements
Seleção Extended
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
Informações Técnicas (TI)
Informações técnicas dos cabos de fibra óptica Raman
Design e especificações do sistema para cabos de fibra óptica Raman
EN PT 08/09/202517/12/2024Idioma:
Português
Versão:
08/09/2025
Tamanho do arquivo:
278.2 KB
Nome do arquivo:
TI01641CPT_0325.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Instruções de operação dos cabos de fibra óptica Raman
Detalhes para comissionamento, operação e manutenção
de cabos de fibra óptica RamanEN PT 08/09/202517/12/2024Idioma:
Português
Versão:
08/09/2025
Tamanho do arquivo:
439.6 KB
Nome do arquivo:
BA02177CPT_0325.pdf
-