Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sistemas espectroscópicos Raman

Medição óptica robusta da composição química

Sonda Raman in situ em um biorreator de aço inoxidável
Filtrar
20 Produtos
Ordenar por:

Meça seus produtos químicos com instrumentos Raman

Nosso localizador de produto ajuda a encontrar os medidores Raman que melhor atendem suas necessidades específicas.

Sobre Sistemas espectroscópicos Raman

Os analisadores Raman oferecem dados de medição precisos e robustos necessários para manter um pulso contínuo sobre a segurança e eficiência de operações críticas. Premiados pela habilidade de realizar a análise química e de composição com precisão inigualável, nossos analisadores Raman oferecem todas as medições em tempo real, in situ, necessárias para o laboratório, juntamente com escalabilidade econômica para o ambiente de produção. Explore nosso amplo portfólio abaixo usando a ferramenta Localizador de produto.

Como selecionar o analisador Raman

Usados nos setores de life science, alimentos e bebidas, produtos químicos e óleo e gás, nossos analisadores e sondas Raman são otimizados para sólidos, líquidos, gases e meio túrbido para garantir alto desempenho em laboratório ou em ambientes de processo. Eles podem ser configurados para o ponto de amostragem Raman de sua aplicação ou fábrica, oferecendo assim uma análise confiável dos produtos químicos em qualquer ambiente de instalação.

Portfólio de produtos Raman Rxn

Analisadores Raman Rxn

  • Configurável para medir até quatro canais
  • comprimento de onda de 532 nm, 785 nm ou 1000 nm
  • Software integrado amigável com tela touchscreen intuitiva ou interface de rede
  • Fácil transferência de método de P&D/laboratório para o ambiente de fábrica
  • Certificações: CSA, ATEX, & IECEx

Sondas e ópticas Raman Rxn

  • Recurso de medição flexível - em linha, online ou na linha
  • Materiais de contato de alta qualidade, resistentes à corrosão
  • Medições sem contato e remotas
  • Amostragem não invasiva e não destrutiva

Tecnologia Raman explicada

A tecnologia Raman usa comprimentos de onda específicos de luz laser que interagem com as moléculas para causar espalhamento. Uma pequena quantidade de luz laser mudará devido à transferência de energia (mudança Raman). O espalhamento de fóton de fundo são coletados e filtrados pela separação da luz Raman. Um detector CCD identifica uma "impressão digital" exclusiva dos componentes dos produtos químicos e quantifica a quantidade de cada um, tornando-o uma técnica excelente para análise precisa da composição.

Componentes de um sistema Raman

Um sistema Raman é composto por quatro elementos: um analisador, sondas, software e análise de dados.

O analisador Raman é o "coração" do sistema, contendo um laser, o mecanismo espectroscópico e um controlador integrado. As sondas são os "olhos" ou janelas do processo. O software é o "cérebro" do sistema, controlando a geração de dados. Os dados brutos são "traduzidos" em informações relevantes pelo componente de análise de dados. Todos os quatro componentes trabalham juntos para formar um sistema Raman completo.

Benefícios

  • Software de controle integrado: Perfeita medição em linha, online ou na linha em tempo real com conectividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
  • Expansibilidade do laboratório e do processo: Identifique os dados do processo e os ganhos de eficiência para garantir a qualidade do produto quando colocar a análise dos produtos químicos do laboratório ao ambiente de produção.
  • Soluções de amostra para diversas aplicações: Ganhe expansibilidade de medição em longo prazo para produtos químicos, polímeros, óleo e gás, alimentos e bebidas, farmacêuticos e o monitoramento in situ de bioprocessos (aplicações de cultura de células, fermentação e descendentes).
  • Amostragem do produto para todos os meios: Permite a análise de produtos químicos de sólidos, líquidos e gases em qualquer ambiente de instalação com nossas sondas de amostra de fibra óptica especializadas.
  • Conformidade robusta e sistemas de gerenciamento: Garante a perfeita transição para cGMP ao trabalhar apenas com a única empresa de Raman de processo a ser registrada com ISO:9001:2015 e certificada ISO14001:2015 e ANSI Z10-2012.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Download
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Download