Opção 316L Metal: Aço inoxidável 316L Janela: Safira de alta pureza Opção C276 Metal: Liga C276 Janela: Safira de alta pureza Opção em titânio Metal: Titânio grau 2 Janela: Safira de alta pureza Opção combinação de metal híbrido Metal: Aço inoxidável 316L, liga C276 Janela: Safira de ultra pureza
The Raman Rxn-41 probe is a rugged, process insertion probe with no sample handling system. Its single cable design streamlines installation, eliminates risk scenarios, and minimizes installation cost for long fiber runs in the process environment. The Rxn-41 probe is ideally suited for use in chemical plants and refineries to measure batch or continuous flow production. For direct measurements in cryogenic fluids, an optimized cryogenic version of the Raman Rxn-41 probe is available.
Chemical: reaction monitoring, blending, feed and final product monitoring
Suitable for hazardous area/classified environments
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Veja as descobertas no relatório GERG sobre o uso do analisador Raman Rxn4 e da sonda criogênica Raman Rxn-41 para a medição confiável da composição química em aplicações de transferência de custódia GNL.
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
A cobertura espectral da sonda é limitada pela cobertura do analisador utilizado.
Potência do laser máxima na cabeça da sonda (mW)
< 499
Interface da amostra
Temperatura (25,4 mm / 1 polegada) configuração padrão: -30 a 120 °C / -22 a 248 °F (aço inoxidável 316L) -30 a 150 °C / -22 a 302 °F (liga C276) -30 a 150 °C / -22 a 302 °F (Titânio grau 2)
Temperatura (25,4 mm / 1 polegada) configuração criogênica: -196 a 70 °C / -320,8 a 158 °F (liga C276) -196 a 70 °C / -320,8 a 158 °F (combinação de metal híbrido) Temperatura (60,33 mm / 2,375 polegadas) configuração padrão: -30 a 120 °C / -22 a 248 °F (aço inoxidável 316L) -30 a 150 °C / -22 a 302 °F (liga C276) -30 a 150 °C / -22 a 302 °F (Titânio grau 2) Rampa de temperatura: ≤ 30 °C/mín ≤ 54 °F/mín Flange: diâmetro de até 305 mm / 12 polegadas, flanges tipo B ASME B16.5 ou DIN EN1092 disponíveis sob encomenda Umidade relativa: Até 95%, sem condensação
Pressão
Pressão mínima: Vácuo total (0 Bara) mas não vácuo ultra-alto (UHV) onde a liberação de gases pode ser um problema Pressão máx. Sonda padrão de 25,4 mm / 1 polegada: 141,5 barg/ 2053 psig (aço inoxidável 316L) 186,6 barg/ 2707 psig (liga C276) 144,1 barg/ 2090 psig (titânio grau 2) Sonda criogênica de 25,4 mm / 1 polegada: 213,7 barg / 3100 psig (liga C276) 158,6 barg / 2300 psig (combinação de metal híbrido) Sonda de 60,33 mm / 2,375 polegadas: 49,7 barg/ 721 psig (aço inoxidável 316L) 68,8 barg/ 998 psig (liga C276) 51,5 barg/ 747 psig (titânio grau 2)
Materiais úmidos
Opção 316L Metal: Aço inoxidável 316L Janela: Safira de alta pureza Opção C276 Metal: Liga C276 Janela: Safira de alta pureza Opção em titânio Metal: Titânio grau 2 Janela: Safira de alta pureza Opção combinação de metal híbrido Metal: Aço inoxidável 316L, liga C276 Janela: Safira de ultra pureza
Cabo de fibra óptica
Cabo vendido separadamente
Comprimento
Comprimento imersível máximo de acordo com a escolha do material
Diâmetro
25,4 ou 60,33 mm 1 ou 2,375 polegadas (25,4 mm / 1 polegada somente para titânio grau 2)
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe, and the Rxn-41 probe), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology.
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
PU (publicação)
Versão em inglês - 12/2021
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
An overview brochure about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement powered by Kaiser Raman technology in the Oil & Gas / LNG industry.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Inovação (IN)
Versão em inglês - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .