Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product photo Raman Calibration Tool front view angled from above

Raman Calibration Tool

Fast, simple, and accurate field tool for intensity calibration of Raman analyzers

KRCT
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Temperatura

    Operação: -20 a 50 °C
    Armazenamento recomendado: 15 a 25 °C

  • Umidade relativa

    Armazenamento recomendado: Umidade < 10%, sem condensação

  • Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade em mm)

    83 x 66

  • Peso (kg)

    054

  • Referência da intensidade espectral

    Vidro NIST SRM

  • Repetibilidade da saída da intensidade espectral (no momento da certificação)

    < ± 2%

  • Incerteza espectral em longo prazo (em qualquer comprimento de onda)

    ± 2,85%

  • Faixa de calibração da intensidade espectral

    534,5 a 694,0 nm