Este transmissor pertence à geração Deltabar. O equipamento é robusto e pode ser controlado remotamente através do aplicativo SmartBlue usando uma conexão Bluetooth segura. Ele permite que a manutenção baseada em condições aumente a disponibilidade da fábrica. O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos guiam o usuário na configuração, testes funcionais e verificação do equipamento. A Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para detectar anomalias indesejadas, por exemplo, linhas de impulso obstruídas.
Faixas de medição de pressão de até 250 bar (3750 psi) (manométrica/absoluta) e 40 bar (600 psi) (dp)
Pressão estática de até 420 bar (6300 psi)
Precisão: até +/- 0,035%
Benefícios
Com a Heartbeat Technology você pode verificar a saúde do equipamento durante o processo em operação. Isso aumenta a disponibilidade da fábrica.
Indicação simples do status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico
Reduza falhas sistemáticas - comissionamento livre de erros SIL e testes funcionais guiados dos instrumentos
Controle o equipamento sem fio em áreas de difícil acesso do processo com o aplicativo SmartBlue
Forbes Technologies supplies scrubbers and tanks to many industries. Instrumentation from Endress+Hauser ensures optimal performance, regulatory compliance and efficient removal of harmful emissions.
Torishima designs and builds large cooling water systems for customers in the Middle East, relying on Endress+Hauser instrumentation for the quality and performance of the products.
The Vialit Group manufactures various products for road maintenance. Mixing semifinished products requires exact measurement of flow rate and viscosity. Promass I 500 delivers this with distinction.
Leia como a Hölscher Wasserbau extrai, trata e reintroduz águas subterrâneas de forma sustentável durante a construção da linha de alimentação CC de alta tensão A-Nord, cumprindo as regulamentações ambientais.
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Long term stability
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Smallest calibratable span
0.25 mbar (0.00375 psi)
Vacuum resistance
25 mbar (0.0375 psi)
Max. Turn down
100:1
Max. overpressure limit
630 bar (9,450 psi)
Process connection
NPT1/4-18 RC1/4"
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Material gasket
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil
Material housing
Aluminium, 316L
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Drinking water approvals
NSF, KTW
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Measuring principle
Differential pressure
Characteristic / Application
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities HistoROM
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Long term stability
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-54°C...+85°C (-65°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Process pressure / max. overpressure limit
420 bar (6300 psi)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Process connection
NPT1/4-18, RC1/4"
Max. measurement distance
400 m (1,312 ft) H2O
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Drinking water approvals
NSF, KTW
Options
Touch control display
Application limits
None
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Sensor features
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Transmitter features
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measured variables
Differential pressure
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium, 316L
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4...20 mA HART
Digital communication
HART
Hazardous area approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Functional safety
SIL
Metrological approvals and certificates
Heartbeat Technology
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Sensor features
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Transmitter features
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measured variables
Differential pressure
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium, 316L
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4...20 mA HART
Digital communication
HART
Hazardous area approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Functional safety
SIL
Metrological approvals and certificates
Heartbeat Technology
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Sensor features
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Transmitter features
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measured variables
Differential pressure
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium, 316L
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .