Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Prosonic FMU44 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU44

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 20m

FMU44
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Accuracy

    +/- 4mm or +/- 0,2 % of set measuring range

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0,7 bar ... 2,5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Max. measurement distance

    Liquids: 20 m (66 ft),
    Solids: 10 m (33 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF

Campo de aplicação

The Prosonic FMU44 sensor is suited for non-contact level measurement in fluids, pastes, coarse bulk material and flow measurement in open channels or at weirs. The two-wire or four-wire compact transmitter can be used in applications with storage tanks, agitators, on stockpiles and conveyor belts. The envelope curve can be shown on the on-site display for simple diagnosis. Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate.

Two-wire or four wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.

  • Process connection: Flange

  • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Pressure: +0.7 to +2.5bar (+10 to +36psi)

  • Maximum measuring distance: Liquids 20m (66ft), Solids 10m (33ft)

  • Blocking distance: Liquids and Solids 0.5m (1.9ft)

  • International explosion protection certificates

Benefícios

  • Reliable non-contact measurement

  • Quick and simple commissioning via menu-guided on-site operation with four-line plain text display, 7 languages selectable

  • Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis

  • Hermetically sealed and potted sensor

  • Chemically resistant sensor out of PVDF

  • Calibration without filling or discharging

  • Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity

Vídeos

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor