Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Vibronic
Point level detection
Nivotester FTL325N

Nivotester FTL325N ©Endress+Hauser
Nivotester FTL325N ©Endress+Hauser

Switching unit with NAMUR input for rail mounting or single installation

Nivotester FTL325N is a switching unit for point level detection in liquid tanks, also in hazardous explosion areas. Also suitable for overfill prevention in tanks with combustible or non-combustible liquids harmful to water. Two-point control and point level detection. The perfect fit for applications in safety related systems with requirements for functional safety up to SIL2 in accordance to IEC 61508 /IEC 61511 using Liquiphant with electronic insert FEL56 or FEL58.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

please wait Loading alternative products

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Nivotester FTL325N for connecting one, two or three measuring cells (1-, 2- or 3-channel devices)

    • Intrinsically safe signal circuits Ex ia for use of measuring sensor in explosion hazardous areas

    • Functional safety up to SIL2 through line monitoring

    • DIN...

  • Campo de aplicação

    Switching unit with NAMUR input for rail mounting or single installation.

    • Ambient temperature: -20 to +50°C (-4 to +122°F)

    • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, marine approvals

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Vibration Liquids

  • Characteristic / Application

    Switching unit NAMUR technology for rail mounting
    SIL2, according 61511
    Intrinsically safe

  • Supply / Communication

    NAMUR
    24V AC,DC / 230V AC

  • Ambient temperature

    Single installation:
    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)
    Rail mounting:
    -20 °C ... 50 °C
    (-4 °F ... 122 °F)

  • Communication

    1 Channel: 1 level SPDT + 1 alarm SPST
    3 Channel: 3 level SPDT + 1 alarm SPST

  • Certificates / Approvals

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Safety approvals

    Overfill prevention WHG

    SIL

  • Measuring principle

    Vibration Solids

  • Characteristic / Application

    Switching unit NAMUR technology for rail mounting
    SIL2, according 61511
    Intrinsically safe

  • Supply / Communication

    NAMUR
    24V AC,DC / 230V AC

  • Ambient temperature

    Single installation:
    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)
    Rail mounting:
    -20 °C ... 50 °C
    (-4 °F ... 122 °F)

  • Communication

    1 Channel: 1 level SPDT + 1 alarm SPST
    3 Channel: 3 level SPDT + 1 alarm SPST

  • Certificates / Approvals

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO NEPSI

  • Safety approvals

    Overfill prevention WHG

    SIL

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Predecessor