Especificações resumidas
-
Process temperature
–50°C...+150°C
(–58°F...+300°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
(580 psi) -
Min. density of medium
Density from 0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
Campo de aplicação
Liquiphant FTL85 is a coated point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. With high corrosion-resistant coating made of enamel, ECTFE and various PFA materials. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -50 to +150°C (-76 to +300°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: Enamel, ECTFE and various PFA materials
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL
Benefícios
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with IEC 61508 Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, buildup and mechanical blocking
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover for Housing F17 Installation instruction
Versão em inglês - 08/2014
LIquiphant M/S/Fail Safe,Soliphant M
EN PT 11/08/201412/07/2012Idioma:
Inglês
Versão:
11/08/2014
Tamanho do arquivo:
144.8 KB
Nome do arquivo:
EA01036FA2_0214.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Versão em português - 06/2013
Vibronic Point level switch for liquids
EN PT 04/06/201316/07/2012Idioma:
Português
Versão:
04/06/2013
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA01037FPT_0213.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN PT 04/06/201316/07/2012Idioma:
Inglês
Versão:
04/06/2013
Tamanho do arquivo:
678.4 KB
Nome do arquivo:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN PT 04/06/201316/07/2012Idioma:
Português
Versão:
04/06/2013
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA01037FPT_0213.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Diagnostics plug Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe, Soliphant T/M
EN PT 24/04/201511/10/2012Idioma:
Inglês
Versão:
24/04/2015
Tamanho do arquivo:
71.5 KB
Nome do arquivo:
EA01063FA2_0215.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PT 24/02/202215/08/201409/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
24/02/2022
Tamanho do arquivo:
119 KB
Nome do arquivo:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PT 11/08/201409/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
11/08/2014
Tamanho do arquivo:
164.3 KB
Nome do arquivo:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PT 11/08/201416/01/201409/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
11/08/2014
Tamanho do arquivo:
136.4 KB
Nome do arquivo:
EA01047FA2_0314.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, SoliphantM, Liquicap M, Solicap M/S
EN PT 11/08/201409/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
11/08/2014
Tamanho do arquivo:
134.4 KB
Nome do arquivo:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Graphite gaskets Installation instruction
Liquiphant M, LIquiphant S, Liquiphant FailSafe
EN PT 11/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
11/04/2012
Tamanho do arquivo:
363.6 KB
Nome do arquivo:
EA0008FA2_0708.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Electronics on Liquiphant M/S/FailSafe Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe
EN PT 09/07/2012Idioma:
Inglês
Versão:
09/07/2012
Tamanho do arquivo:
359 KB
Nome do arquivo:
EA01030FA2_0112.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN PT 09/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
09/08/2012
Tamanho do arquivo:
158.7 KB
Nome do arquivo:
EA01049FA2_01.12.pdf
-