Especificações resumidas
-
Process temperature
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
(1450 psi) -
Min. density of medium
Density from 0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
Campo de aplicação
Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)
Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: 316L, Alloy C
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
Benefícios
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with IEC 61508 Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Versão em português - 06/2013
Vibronic Point level switch for liquids
EN PT 04/06/201316/07/2012Idioma:
Português
Versão:
04/06/2013
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA01037FPT_0213.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Português
Versão:
04/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2524.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN PT 04/06/201316/07/2012Idioma:
Inglês
Versão:
04/06/2013
Tamanho do arquivo:
678.4 KB
Nome do arquivo:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN PT 04/06/201316/07/2012Idioma:
Português
Versão:
04/06/2013
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA01037FPT_0213.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81 Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve
G 1, NPT 1EN PT 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005Idioma:
Inglês
Versão:
09/05/2017
Tamanho do arquivo:
295.4 KB
Nome do arquivo:
KA00153FA6_1317.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
High Pressure Sliding Sleeve
G 1 1/2, NPT 1 1/2EN PT 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Idioma:
Português
Versão:
09/05/2017
Tamanho do arquivo:
440.1 KB
Nome do arquivo:
KA00154FPT_1317.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT
for Unpressurised Operation.EN PT 09/05/201719/10/2005Idioma:
Inglês
Versão:
09/05/2017
Tamanho do arquivo:
158.9 KB
Nome do arquivo:
KA00151FA6_1317.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Operating Instuction Liquiphant FTL 51, FTL71, FTL81 Sliding Sleeve
Sliding Sleeve G 1½ A, 1½ NPT
for Unpressurised Operation.EN PT 09/05/201719/10/2005Idioma:
Inglês
Versão:
09/05/2017
Tamanho do arquivo:
141.4 KB
Nome do arquivo:
KA00152FA6_1317.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Diagnostics plug Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe, Soliphant T/M
EN PT 24/04/201511/10/2012Idioma:
Inglês
Versão:
24/04/2015
Tamanho do arquivo:
71.5 KB
Nome do arquivo:
EA01063FA2_0215.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PT 24/02/202215/08/201409/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
24/02/2022
Tamanho do arquivo:
119 KB
Nome do arquivo:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PT 11/08/201409/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
11/08/2014
Tamanho do arquivo:
164.3 KB
Nome do arquivo:
EA01048FA2_0214.pdf
-