Especificações resumidas
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ optional)
Campo de aplicação
Liquiphant FTL51H is a point level switch with extension tube for use in hazardous areas with all international certificates. Especially useable in the food and life sciences industry with hygienic certificates (3-A, EHEDG, ASME BPE). FTL51H offers functional safety SIL2/SIL3. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for all liquids with electro-polished surface finishing.
Process connections: Threads, flanges and hygienic process connection (Tri-Clamp, dairy coupling, aseptic, DRD, SMS, Varivent)
Temperature: -50 to +150°C (-58 to +302°F)
Pressure: -1 to +64bar (-14.5 to +928psi)
Sensor material: 316L
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, hygienic certificates, marine approvals
Benefícios
International hygienic certificates (3-A, EHEDG, ASME BPE). FDA-conformed material
Electro-polished and passivated surface finishing
International explosion protection certificates and overfill protection certificate (WHG)
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life.
Monitoring of fork for damage: guaranteed functionUse in safety systems requiring functional safety to SIL2/SIL3 in accordance with
IEC 61508/IEC 61511-1No calibration required, easy to start up
Variety of standardized hygienic process connections for hygiene sensitive applications
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Versão em inglês - 04/2007
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN PT 05/04/200716/08/200501/04/2002Idioma:
Inglês
Versão:
05/04/2007
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA214Fae.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
FTL5x - sealing set
Versão em inglês - 05/2021
FTL5x - sealing set
EN PT 03/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
03/05/2021
Tamanho do arquivo:
63.3 KB
Nome do arquivo:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
EN PT 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
10/01/2020
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI00328FEN_1820.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
with high corrosion-resistant coatingEN PT 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Idioma:
Inglês
Versão:
31/08/2018
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00347FEN_1418.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Português
Versão:
04/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2524.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information Liquiphant M Density and Density Computer FML621
Density computer for liquids
Also for use in hazardous areasEN PT 08/10/201212/02/200929/11/2007Idioma:
Inglês
Versão:
08/10/2012
Tamanho do arquivo:
800.4 KB
Nome do arquivo:
TI00420FEN_1312.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN PT 05/04/200716/08/200501/04/2002Idioma:
Inglês
Versão:
05/04/2007
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA214Fae.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN PT 10/08/2004Idioma:
Inglês
Versão:
10/08/2004
Tamanho do arquivo:
836 KB
Nome do arquivo:
BA141FEN.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN PT 03/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
03/05/2021
Tamanho do arquivo:
63.3 KB
Nome do arquivo:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN PT 01/05/200801/11/1998Idioma:
Inglês
Versão:
01/05/2008
Tamanho do arquivo:
314.8 KB
Nome do arquivo:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
liquiphant M FTL 50, FTL 51
Liquiphant M FTL 50/51 foi desenvolvido para detecção do nível de
fluídosEN PT 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Idioma:
Português
Versão:
01/04/2006
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
KA143F38pt0105.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant M FTL50H, FTL51H Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN PT 20/01/201729/06/201609/07/201006/02/2006Idioma:
Inglês
Versão:
20/01/2017
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
KA00144FA6_1417.pdf
-