Especificações resumidas
-
Process temperature
-40°C ... 150°C
(-40°F ... 300°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
200 g/l
Campo de aplicação
O Soliphant FTM21 é uma chave de nível pontual para aplicações com sólidos não fluidizados, de granulação fina ou grossa. Os diversos designs significam que o equipamento tem uma ampla variedade de aplicações. Também estão disponíveis certificados para uso em áreas classificadas e com poeira perigosa.
Chave de nível pontual para sólidos de granulação fina
Conexões de processo: Roscas
Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +300 °F)
Pressão: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)
Comprimento do sensor: 500mm, 1.000mm, 1.500mm
Material do sensor: 316L
Certificados internacionais de proteção contra explosão
Benefícios
Não requer calibração, fácil comissionamento (plug and play)
A medição não é afetada por incrustações ou vibrações externas
Sem peças movidas mecanicamente, livre de manutenção
Material do sensor 316L, resistente à abrasão mesmo com materiais de construção
Invólucro de plástico com tampa e visor de vidro, status de comutação visível do lado de fora; também disponível com invólucro de alumínio
Não é afetado por ruídos de vazão
Disponível com certificados de proteção contra explosão
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Versão em inglês - 08/2018
Robust point level switch for bulk solids, also for dust incendive hazard areas
EN PT 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Idioma:
Inglês
Versão:
31/08/2018
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Versão em inglês - 05/2008
Sliding Sleeve, pressurised
EN PT 01/05/200817/12/2004Idioma:
Inglês
Versão:
01/05/2008
Tamanho do arquivo:
431.2 KB
Nome do arquivo:
KA237fa6_0308.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN PT 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Idioma:
Inglês
Versão:
31/08/2018
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding Sleeve, pressurised
EN PT 01/05/200817/12/2004Idioma:
Inglês
Versão:
01/05/2008
Tamanho do arquivo:
431.2 KB
Nome do arquivo:
KA237fa6_0308.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN PT 19/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
19/05/2021
Tamanho do arquivo:
177.3 KB
Nome do arquivo:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Detector de nível
EN PT 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Idioma:
Português
Versão:
30/09/2004
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
KA227Fpt.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding sleeve for unpressurised operation, IP65
EN PT 17/12/2004Idioma:
Inglês
Versão:
17/12/2004
Tamanho do arquivo:
194.6 KB
Nome do arquivo:
KA238fa6.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN PT 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Idioma:
Português
Versão:
02/08/2021
Tamanho do arquivo:
407.2 KB
Nome do arquivo:
XA00300FPT_1621.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170 °C Da/Dc
EN PT 11/12/202005/10/2017Idioma:
Português
Versão:
11/12/2020
Tamanho do arquivo:
312.8 KB
Nome do arquivo:
XA01681FPT_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta IIIC T170°C Da X and Ex tc IIIC T170°C Dc X
EN PT 25/05/202030/07/2018Idioma:
Inglês
Versão:
25/05/2020
Tamanho do arquivo:
115.4 KB
Nome do arquivo:
XA01420FEN_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
Idioma:
Inglês
Versão:
16/09/2021
Tamanho do arquivo:
396 KB
Nome do arquivo:
XA02703FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135°C Da/Db
EN PT 04/08/202222/01/201816/04/201301/02/2008Idioma:
Inglês
Versão:
04/08/2022
Tamanho do arquivo:
505.7 KB
Nome do arquivo:
XA00434FEN_1522-00.pdf
-