The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Your career with Endress+Hauser

Suporte online

Fale conosco

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop
113 GHz + Sua Frequência

113 GHz + sua frequência

A melhor frequência de radar de ajuste para cada aplicação

A partir de 113GHz, atendemos a qualquer uma de suas aplicações com a frequência de radar adequada. Temos o portfólio completo de radares que lhe ajudarão a otimizar a automação de processos. Trabalhando em parceria com nossos clientes, sintonizamos seu comprimento de onda para entender suas necessidades e seus processos específicos.

Benefícios

Vantagens de 1GHz

  • O radar guiado é adequado para aplicações envolvendo espuma e valores de baixa constante dielétrica.

  • Permite a medição da interface, a compensação de fase gasosa, as aplicações de derivação.

Vantagens de 6GHz

  • Adequado mesmo em turbulências e forte condensação

  • Tubo de calma

Vantagens de 26GHz

  • Bom foco

  • Adequado para 90% das aplicações

  • Precisão mesmo na turbulencia

Vantagens de 80GHz

  • Melhor foco com ângulo de emissão de 3 °

  • Grande alcance de medição de até 125m

  • Highest accuracy with 0.5 mm (Micropilot NMR81)

Nível além do radar

Às vezes, um princípio de medição completamente diferente leva seus processos ao próximo nível. Portanto, oferecemos um portfólio completo de tecnologias, incluindo vibronic, ultrasonico, capacitante, hidrostático, gama, eletromecânico e muito mais.

Contato

Endress+Hauser Controle e Automação Ltda.
Av. Ibirapuera 2033 3o. andar - Moema 04029-901 São Paulo - SP Brasil
Tel.: +55 11 5033-4333
Tel.: +55 11 94116-4753 (whatsapp)
Enviar e-mail www.br.endress.com