Especificações resumidas
-
Accuracy
Rod probe:+/- 2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
-20...+150 °C
(-4...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232 psi) -
Max. measurement distance
Rod: 6 m (20 ft)
Min DK>1.6 -
Main wetted parts
Rod probe:
304, 304L, 316L, PEEK
Campo de aplicação
Levelflex FMP53 for continuous level measurement for hygienically sensitive applications in the food and life sciences industry. FMP53 meets the hygiene requirements according to ASME BPE and USP Class VI. The unique in situ validation without dismantling from the process is a cost saving advantage. FMP53 guided radar offers maximum reliability even in case of moved surface and foam, for changing medias and in case of filling via spray head.
Version with rod probe.
Process connections: For hygiene requirements (Tri-Clamp, 11851, 11864, NEUMO,
Varivent N, SMS)Temperature: -20 to +150°C (-4 to +302°F)
Pressure: -1 to +16bar (-14.5 to +232psi)
Maximum measuring range: Rod 6m (20ft)
Accuracy: ±2mm (0.12")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, 5-point linearity protocol
Benefícios
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Versão em inglês - 10/2014
Guided wave radar
EN PT 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2014
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Português
Versão:
04/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2524.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP53
Radar de onda guiada
EN PT 22/02/202330/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Português
Versão:
22/02/2023
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
TI01002FPT_2522-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP53 HART
Radar de onda guiada
EN PT 13/12/202230/06/202231/07/202012/04/201816/11/2017Idioma:
Português
Versão:
13/12/2022
Tamanho do arquivo:
4.1 MB
Nome do arquivo:
BA01002FPT_2322-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP53 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN PT 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Idioma:
Português
Versão:
21/02/2023
Tamanho do arquivo:
3.6 MB
Nome do arquivo:
BA01007FPT_1922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP53 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN PT 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Idioma:
Português
Versão:
21/02/2023
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
BA01053FPT_0822-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2016
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2014
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
09/06/2015
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Levelflex FMP53 HART
Radar de onda guiada
EN PT 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Português
Versão:
05/04/2022
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
KA01078FPT_1922-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Levelflex FMP53 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN PT 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Português
Versão:
05/04/2022
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
KA01080FPT_1722-00.pdf
-